Foret à tige droite type long, longueur totale 200mm GT100 J763

Foret à tige droite type long, longueur totale 200mm GT100 J763
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J763-003.000
J763-003.100
J763-003.200
J763-003.300
J763-003.400
J763-003.500
J763-003.600
J763-003.700
J763-003.800
J763-003.900
J763-004.000
J763-004.100
J763-004.200
J763-004.300
J763-004.400
J763-004.500
J763-004.600
J763-004.700
J763-004.800
J763-004.900
J763-005.000
J763-005.100
J763-005.200
J763-005.300
J763-005.400
J763-005.500
J763-005.600
J763-005.700
J763-005.800
J763-005.900
J763-006.000
J763-006.100
J763-006.200
J763-006.300
J763-006.400
J763-006.500
J763-006.600
J763-006.700
J763-006.800
J763-006.900
J763-007.000
J763-007.100
J763-007.200
J763-007.300
J763-007.400
J763-007.500
J763-007.600
J763-007.700
J763-007.800
J763-007.900
J763-008.000
J763-008.100
J763-008.200
J763-008.300
J763-008.400
J763-008.500
J763-008.600
J763-008.700
J763-008.800
J763-008.900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

304.25 €

1 24 jours 3120

304.25 €

1 24 jours 3.1120

304.25 €

1 24 jours 3.2120

307.60 €

1 24 jours 3.3120

307.60 €

1 24 jours 3.4120

310.45 €

1 24 jours 3.5120

320.00 €

1 24 jours 3.6120

320.00 €

1 24 jours 3.7120

320.00 €

1 24 jours 3.8120

320.00 €

1 24 jours 3.9120

320.00 €

1 24 jours 4120

334.79 €

1 24 jours 4.1120

334.79 €

1 24 jours 4.2120

337.81 €

1 24 jours 4.3120

337.81 €

1 24 jours 4.4120

337.81 €

1 24 jours 4.5120

352.10 €

1 24 jours 4.6120

352.10 €

1 24 jours 4.7120

352.10 €

1 24 jours 4.8120

352.10 €

1 24 jours 4.9120

352.10 €

1 24 jours 5120

371.72 €

1 24 jours 5.1120

371.72 €

1 24 jours 5.2120

371.72 €

1 24 jours 5.3120

376.60 €

1 24 jours 5.4120

376.60 €

1 24 jours 5.5120

393.86 €

1 24 jours 5.6120

384.82 €

1 24 jours 5.7120

384.82 €

1 24 jours 5.8120

384.82 €

1 24 jours 5.9120

384.82 €

1 24 jours 6120

408.32 €

1 24 jours 6.1120

408.32 €

1 24 jours 6.2120

408.32 €

1 24 jours 6.3120

408.32 €

1 24 jours 6.4120

408.32 €

1 24 jours 6.5120

417.88 €

1 24 jours 6.6120

417.88 €

1 24 jours 6.7120

425.09 €

1 24 jours 6.8120

425.09 €

1 24 jours 6.9120

425.09 €

1 24 jours 7120

432.66 €

1 24 jours 7.1120

432.66 €

1 24 jours 7.2120

432.66 €

1 24 jours 7.3120

432.66 €

1 24 jours 7.4120

432.66 €

1 24 jours 7.5120

468.74 €

1 24 jours 7.6120

468.74 €

1 24 jours 7.7120

468.74 €

1 24 jours 7.8120

468.74 €

1 24 jours 7.9120

468.74 €

1 24 jours 8140

534.38 €

1 24 jours 8.1140

534.38 €

1 24 jours 8.2140

534.38 €

1 24 jours 8.3140

534.38 €

1 24 jours 8.4140

534.38 €

1 24 jours 8.5140

549.32 €

1 24 jours 8.6140

549.32 €

1 24 jours 8.7140

549.32 €

1 24 jours 8.8140

549.32 €

1 24 jours 8.9140

Loading...

Informations de base

work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 200
Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponible
tip angle(°) 130 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Assistance technique