Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
185.04 € | 1 | 6 jours | 6 | ||
232.76 € | 1 | 6 jours | 6.1 | ||
232.76 € | 1 | 6 jours | 6.2 | ||
232.76 € | 1 | 6 jours | 6.3 | ||
232.76 € | 1 | 6 jours | 6.4 | ||
203.11 € | 1 | 6 jours | 6.5 | ||
237.71 € | 1 | 6 jours | 6.6 | ||
237.71 € | 1 | 6 jours | 6.7 | ||
241.91 € | 1 | 6 jours | 6.8 | ||
241.91 € | 1 | 6 jours | 6.9 | ||
212.76 € | 1 | 6 jours | 7 | ||
246.03 € | 1 | 6 jours | 7.1 | ||
246.03 € | 1 | 6 jours | 7.2 | ||
246.03 € | 1 | 6 jours | 7.3 | ||
246.03 € | 1 | 6 jours | 7.4 | ||
216.80 € | 1 | 6 jours | 7.5 | ||
251.33 € | 1 | 6 jours | 7.6 | ||
251.33 € | 1 | 6 jours | 7.7 | ||
251.33 € | 1 | 6 jours | 7.8 | ||
251.33 € | 1 | 6 jours | 7.9 | ||
222.08 € | 1 | 6 jours | 8 | ||
282.57 € | 1 | 6 jours | 8.1 | ||
282.57 € | 1 | 6 jours | 8.2 | ||
282.57 € | 1 | 6 jours | 8.3 | ||
282.57 € | 1 | 6 jours | 8.4 | ||
282.57 € | 1 | 6 jours | 8.5 | ||
284.86 € | 1 | 6 jours | 8.6 | ||
284.86 € | 1 | 6 jours | 8.7 | ||
284.86 € | 1 | 6 jours | 8.8 | ||
284.86 € | 1 | 6 jours | 8.9 | ||
284.86 € | 1 | 6 jours | 9 | ||
296.53 € | 1 | 6 jours | 9.1 | ||
296.53 € | 1 | 6 jours | 9.2 | ||
296.53 € | 1 | 6 jours | 9.3 | ||
296.53 € | 1 | 6 jours | 9.4 | ||
296.53 € | 1 | 6 jours | 9.5 | ||
302.59 € | 1 | 6 jours | 9.6 | ||
302.59 € | 1 | 6 jours | 9.7 | ||
302.59 € | 1 | 6 jours | 9.8 | ||
302.59 € | 1 | 6 jours | 9.9 | ||
312.92 € | 1 | 6 jours | 10 | ||
325.84 € | 1 | 6 jours | 10.1 | ||
325.84 € | 1 | 6 jours | 10.2 | ||
325.84 € | 1 | 6 jours | 10.3 | ||
325.84 € | 1 | 6 jours | 10.4 | ||
325.84 € | 1 | 6 jours | 10.5 | ||
335.27 € | 1 | 6 jours | 10.6 | ||
335.27 € | 1 | 6 jours | 10.7 | ||
335.27 € | 1 | 6 jours | 10.8 | ||
335.27 € | 1 | 6 jours | 10.9 | ||
335.27 € | 1 | 6 jours | 11 | ||
342.91 € | 1 | 6 jours | 11.1 | ||
342.91 € | 1 | 6 jours | 11.2 | ||
342.91 € | 1 | 6 jours | 11.3 | ||
342.91 € | 1 | 6 jours | 11.4 | ||
342.91 € | 1 | 6 jours | 11.5 | ||
349.97 € | 1 | 6 jours | 11.6 | ||
349.97 € | 1 | 6 jours | 11.7 | ||
349.97 € | 1 | 6 jours | 11.8 | ||
349.97 € | 1 | 6 jours | 11.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 200 | work material | Fonte / Aluminium | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 250 | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles