Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.57 € | 10 | 6 jours | 1 | 33 | 56 | ||
39.00 € | 10 | 6 jours | 1.02 | 33 | 56 | ||
39.00 € | 10 | 6 jours | 1.04 | 33 | 56 | ||
47.29 € | 10 | 24 jours | 1.07 | 37 | 60 | ||
42.13 € | 10 | 24 jours | 1.09 | 37 | 60 | ||
47.79 € | 10 | 6 jours | 1.1 | 37 | 60 | ||
41.39 € | 10 | 24 jours | 1.18 | 37 | 60 | ||
37.78 € | 10 | 24 jours | 1.19 | 41 | 65 | ||
47.54 € | 10 | 6 jours | 1.2 | 41 | 65 | ||
53.80 € | 10 | 6 jours | 1.25 | 41 | 65 | ||
45.38 € | 10 | 6 jours | 1.3 | 41 | 65 | ||
40.68 € | 10 | 8 jours | 1.32 | 41 | 65 | ||
43.81 € | 10 | 6 jours | 1.4 | 45 | 70 | ||
40.57 € | 10 | 6 jours | 1.5 | 45 | 70 | ||
42.00 € | 10 | 6 jours | 1.51 | 50 | 76 | ||
54.40 € | 10 | 6 jours | 1.55 | 50 | 76 | ||
42.00 € | 10 | 6 jours | 1.59 | 50 | 76 | ||
42.97 € | 10 | 6 jours | 1.6 | 50 | 76 | ||
40.32 € | 10 | 24 jours | 1.61 | 50 | 76 | ||
42.97 € | 10 | 6 jours | 1.7 | 50 | 76 | ||
52.04 € | 10 | 6 jours | 1.75 | 53 | 80 | ||
40.32 € | 10 | 6 jours | 1.78 | 53 | 80 | ||
42.00 € | 10 | 6 jours | 1.8 | 53 | 80 | ||
40.32 € | 10 | 6 jours | 1.85 | 53 | 80 | ||
41.64 € | 10 | 6 jours | 1.9 | 53 | 80 | ||
36.46 € | 10 | 6 jours | 1.93 | 56 | 85 | ||
36.46 € | 10 | 6 jours | 1.98 | 56 | 85 | ||
33.71 € | 10 | 6 jours | 1.99 | 56 | 85 | ||
31.90 € | 10 | 6 jours | 2 | 56 | 85 | ||
49.94 € | 10 | 6 jours | 2.05 | 56 | 85 | ||
38.27 € | 10 | 6 jours | 2.06 | 56 | 85 | ||
44.52 € | 10 | 6 jours | 2.08 | 56 | 85 | ||
38.27 € | 10 | 6 jours | 2.1 | 56 | 85 | ||
32.76 € | 10 | 24 jours | 2.18 | 59 | 90 | ||
38.39 € | 10 | 6 jours | 2.2 | 59 | 90 | ||
51.62 € | 10 | 24 jours | 2.25 | 59 | 90 | ||
38.64 € | 10 | 6 jours | 2.26 | 59 | 90 | ||
38.39 € | 10 | 6 jours | 2.3 | 59 | 90 | ||
49.94 € | 10 | 6 jours | 2.35 | 59 | 90 | ||
42.13 € | 10 | 24 jours | 2.37 | 62 | 95 | ||
39.00 € | 10 | 6 jours | 2.38 | 62 | 95 | ||
38.87 € | 10 | 6 jours | 2.4 | 62 | 95 | ||
39.00 € | 10 | 6 jours | 2.44 | 62 | 95 | ||
49.94 € | 10 | 6 jours | 2.45 | 62 | 95 | ||
43.32 € | 10 | 8 jours | 2.49 | 62 | 95 | ||
32.38 € | 10 | 6 jours | 2.5 | 62 | 95 | ||
42.13 € | 10 | 24 jours | 2.53 | 62 | 95 | ||
51.01 € | 10 | 6 jours | 2.55 | 62 | 95 | ||
47.29 € | 10 | 8 jours | 2.58 | 62 | 95 | ||
38.87 € | 10 | 6 jours | 2.6 | 62 | 95 | ||
42.00 € | 10 | 24 jours | 2.64 | 62 | 95 | ||
39.37 € | 10 | 6 jours | 2.7 | 66 | 100 | ||
48.26 € | 10 | 24 jours | 2.71 | 66 | 100 | ||
44.88 € | 10 | 24 jours | 2.75 | 66 | 100 | ||
30.22 € | 10 | 24 jours | 2.78 | 66 | 100 | ||
43.32 € | 10 | 24 jours | 2.79 | 66 | 100 | ||
39.37 € | 10 | 6 jours | 2.8 | 66 | 100 | ||
45.00 € | 10 | 6 jours | 2.82 | 66 | 100 | ||
46.58 € | 10 | 24 jours | 2.85 | 66 | 100 | ||
49.47 € | 10 | 24 jours | 2.87 | 66 | 100 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN340 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | DM |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles