Foret à tige droite type long GT100 535

Foret à tige droite type long GT100 535
  • Remise sur volume
The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0535-004.200
0535-005.000
0535-005.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

37.44 €

1 Disponible 6 jours 4.278119

41.95 €

1 6 jours 587132

47.76 €

1 6 jours 5.591139

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Thinning None (D < 1.4), S type (D ≥ 1.4)
Standard DIN340 Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Assistance technique