Foret à tige droite type long GT100 668

Foret à tige droite type long GT100 668
  • Remise sur volume
The go-to part for drilling deep holes. A long drill with coating for high-efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0668-008.000

Référence pièce
0668-008.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

118.33 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 8 Groove Length l2(mm) 109 work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 165 Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN340
Blade diameter tolerance h8

Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite type long GT100 668, le numéro d'article est le suivant: 0668-008.000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0668-008.000.

Assistance technique