[Features]
· A high rigidity drill for drilling deep holes with excellent chip discharge.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Standard | Blade diameter tolerance | Coating Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 7 jours | 1 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
12.29 € | 7 jours | 1.1 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
11.48 € | 7 jours | 1.2 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
12.29 € | 5 jours | 1.3 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
12.29 € | 7 jours | 1.4 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
10.58 € | 7 jours | 1.5 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
10.58 € | 7 jours | 1.6 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
10.58 € | 7 jours | 1.7 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
9.67 € | 5 jours | 1.8 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
9.67 € | 5 jours | 1.9 | 30 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
6.15 € | 5 jours | 2 | 35 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
6.52 € | 5 jours | 2.1 | 35 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
6.52 € | 5 jours | 2.2 | 35 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
6.52 € | 5 jours | 2.3 | 35 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
6.52 € | 7 jours | 2.4 | 35 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
6.15 € | 5 jours | 2.5 | 35 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
6.52 € | 7 jours | 2.6 | 35 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
6.52 € | 5 jours | 2.7 | 35 | 70 | G.S. | h8 | DM | ||
6.52 € | 5 jours | 2.8 | 45 | 80 | G.S. | h8 | DM | ||
6.52 € | 7 jours | 2.9 | 45 | 80 | G.S. | h8 | DM | ||
6.15 € | 7 jours | 3 | 45 | 80 | G.S. | h8 | DM | ||
7.14 € | 7 jours | 3.1 | 45 | 80 | G.S. | h8 | DM | ||
7.14 € | 5 jours | 3.2 | 45 | 80 | G.S. | h8 | DM | ||
7.14 € | 7 jours | 3.3 | 45 | 80 | G.S. | h8 | DM | ||
7.14 € | 5 jours | 3.4 | 45 | 80 | G.S. | h8 | DM | ||
7.14 € | 7 jours | 3.5 | 45 | 80 | G.S. | h8 | DM | ||
8.23 € | 7 jours | 3.6 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
8.23 € | 7 jours | 3.7 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
8.23 € | 7 jours | 3.8 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
8.23 € | 5 jours | 3.9 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
7.88 € | 5 jours | 4 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
9.31 € | 5 jours | 4.1 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
9.31 € | 7 jours | 4.2 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
9.31 € | 5 jours | 4.3 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
9.31 € | 7 jours | 4.4 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
9.31 € | 7 jours | 4.5 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
10.58 € | 7 jours | 4.6 | 55 | 90 | G.S. | h8 | DM | ||
10.58 € | 5 jours | 4.7 | 65 | 100 | G.S. | h8 | DM | ||
10.58 € | 5 jours | 4.8 | 65 | 100 | G.S. | h8 | DM | ||
10.58 € | 7 jours | 4.9 | 65 | 100 | G.S. | h8 | DM | ||
10.58 € | 5 jours | 5 | 65 | 100 | G.S. | h8 | DM | ||
12.29 € | 7 jours | 5.1 | 65 | 100 | G.S. | h8 | DM | ||
12.29 € | 7 jours | 5.2 | 65 | 100 | G.S. | h8 | DM | ||
12.29 € | 7 jours | 5.3 | 65 | 100 | G.S. | h8 | DM | ||
12.29 € | 7 jours | 5.4 | 65 | 100 | G.S. | h8 | DM | ||
12.20 € | 7 jours | 5.5 | 65 | 100 | G.S. | h8 | DM | ||
13.91 € | 5 jours | 5.6 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
13.91 € | 7 jours | 5.7 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
13.91 € | 7 jours | 5.8 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
13.91 € | 7 jours | 5.9 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
13.91 € | 7 jours | 6 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
15.17 € | 7 jours | 6.1 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
15.17 € | 7 jours | 6.2 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
15.17 € | 5 jours | 6.3 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
15.17 € | 5 jours | 6.4 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
14.71 € | 7 jours | 6.5 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
16.70 € | 7 jours | 6.6 | 75 | 110 | G.S. | h8 | DM | ||
16.70 € | 7 jours | 6.7 | 80 | 115 | G.S. | h8 | DM | ||
16.70 € | 5 jours | 6.8 | 80 | 115 | G.S. | h8 | DM | ||
16.70 € | 5 jours | 6.9 | 80 | 115 | G.S. | h8 | DM |
Loading...
work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 118 |
MISUMI
Prix standard 5.42 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
GUHRING
Prix standard 7.50 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
OSG
Prix standard 10.20 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
GUHRING
Prix standard 2.54 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NACHI(FUJIKOSHI)
Prix standard 2.37 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NACHI(FUJIKOSHI)
Prix standard 5.36 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 6.61 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MISUMI
Prix standard 10.76 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.