A long drill that adopts slight torsion, ideal for machining brass and magnesium alloy.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Standard | Blade diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.49 € | 24 jours | 0.52 | 12 | 32 | DIN340 | h8 | ||
36.44 € | 24 jours | 0.55 | 15 | 35 | DIN340 | h8 | ||
26.08 € | 24 jours | 0.6 | 15 | 35 | DIN340 | h8 | ||
31.77 € | 24 jours | 0.65 | 18 | 38 | DIN340 | h8 | ||
23.28 € | 24 jours | 0.7 | 21 | 42 | DIN340 | h8 | ||
25.72 € | 24 jours | 0.75 | 21 | 42 | DIN340 | h8 | ||
21.76 € | 24 jours | 0.8 | 25 | 46 | DIN340 | h8 | ||
29.24 € | 24 jours | 0.82 | 25 | 46 | DIN340 | h8 | ||
30.58 € | 24 jours | 0.84 | 25 | 46 | DIN340 | h8 | ||
27.62 € | 24 jours | 0.85 | 25 | 46 | DIN340 | h8 | ||
21.76 € | 24 jours | 0.9 | 29 | 51 | DIN340 | h8 | ||
27.26 € | 24 jours | 0.95 | 29 | 51 | DIN340 | h8 | ||
34.99 € | 24 jours | 0.97 | 33 | 56 | DIN340 | h8 | ||
21.30 € | 24 jours | 1 | 33 | 56 | DIN340 | h8 | ||
32.29 € | 24 jours | 1.05 | 33 | 56 | DIN340 | h8 | ||
19.51 € | 24 jours | 1.1 | 37 | 60 | DIN340 | h8 | ||
35.29 € | 24 jours | 1.15 | 37 | 60 | DIN340 | h8 | ||
17.87 € | 24 jours | 1.2 | 41 | 65 | DIN340 | h8 | ||
23.47 € | 24 jours | 1.25 | 41 | 65 | DIN340 | h8 | ||
17.87 € | 24 jours | 1.3 | 41 | 65 | DIN340 | h8 | ||
32.67 € | 24 jours | 1.35 | 45 | 70 | DIN340 | h8 | ||
16.89 € | 24 jours | 1.5 | 45 | 70 | DIN340 | h8 | ||
32.57 € | 24 jours | 1.55 | 50 | 76 | DIN340 | h8 | ||
31.58 € | 24 jours | 1.56 | 50 | 76 | DIN340 | h8 | ||
36.54 € | 24 jours | 1.57 | 50 | 76 | DIN340 | h8 | ||
35.99 € | 24 jours | 1.58 | 50 | 76 | DIN340 | h8 | ||
16.44 € | 24 jours | 1.6 | 50 | 76 | DIN340 | h8 | ||
29.24 € | 24 jours | 1.65 | 50 | 76 | DIN340 | h8 | ||
15.71 € | 24 jours | 1.7 | 50 | 76 | DIN340 | h8 | ||
22.11 € | 24 jours | 1.75 | 53 | 80 | DIN340 | h8 | ||
15.08 € | 24 jours | 1.8 | 53 | 80 | DIN340 | h8 | ||
27.97 € | 24 jours | 1.82 | 53 | 80 | DIN340 | h8 | ||
23.82 € | 24 jours | 1.85 | 53 | 80 | DIN340 | h8 | ||
15.08 € | 24 jours | 1.9 | 53 | 80 | DIN340 | h8 | ||
29.24 € | 24 jours | 1.95 | 56 | 85 | DIN340 | h8 | ||
15.44 € | 24 jours | 2 | 56 | 85 | DIN340 | h8 | ||
31.31 € | 24 jours | 2.02 | 56 | 85 | DIN340 | h8 | ||
29.24 € | 24 jours | 2.05 | 56 | 85 | DIN340 | h8 | ||
14.09 € | 24 jours | 2.1 | 56 | 85 | DIN340 | h8 | ||
23.55 € | 24 jours | 2.15 | 59 | 90 | DIN340 | h8 | ||
23.55 € | 24 jours | 2.18 | 59 | 90 | DIN340 | h8 | ||
14.45 € | 24 jours | 2.2 | 59 | 90 | DIN340 | h8 | ||
23.55 € | 24 jours | 2.22 | 59 | 90 | DIN340 | h8 | ||
24.46 € | 24 jours | 2.25 | 59 | 90 | DIN340 | h8 | ||
12.10 € | 24 jours | 2.3 | 59 | 90 | DIN340 | h8 | ||
19.51 € | 24 jours | 2.35 | 59 | 90 | DIN340 | h8 | ||
14.45 € | 24 jours | 2.4 | 62 | 95 | DIN340 | h8 | ||
23.10 € | 24 jours | 2.45 | 62 | 95 | DIN340 | h8 | ||
14.80 € | 24 jours | 2.5 | 62 | 95 | DIN340 | h8 | ||
23.10 € | 24 jours | 2.55 | 62 | 95 | DIN340 | h8 | ||
14.45 € | 24 jours | 2.6 | 62 | 95 | DIN340 | h8 | ||
25.26 € | 24 jours | 2.65 | 62 | 95 | DIN340 | h8 | ||
14.45 € | 24 jours | 2.7 | 66 | 100 | DIN340 | h8 | ||
25.00 € | 24 jours | 2.75 | 66 | 100 | DIN340 | h8 | ||
14.64 € | 24 jours | 2.8 | 66 | 100 | DIN340 | h8 | ||
26.81 € | 24 jours | 2.83 | 66 | 100 | DIN340 | h8 | ||
30.58 € | 24 jours | 2.87 | 66 | 100 | DIN340 | h8 | ||
15.17 € | 24 jours | 2.9 | 66 | 100 | DIN340 | h8 | ||
30.58 € | 24 jours | 2.92 | 66 | 100 | DIN340 | h8 | ||
30.58 € | 24 jours | 2.94 | 66 | 100 | DIN340 | h8 |
Loading...
work material | Cuivre / Résine | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 |
MISUMI
Prix standard 5.42 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
GUHRING
Prix standard 7.50 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
OSG
Prix standard 10.20 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
GUHRING
Prix standard 2.54 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NACHI(FUJIKOSHI)
Prix standard 2.37 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NACHI(FUJIKOSHI)
Prix standard 5.36 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 6.61 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
MISUMI
Prix standard 10.76 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.