Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige droite, type long W 219

Foret à tige droite, type long W 219

A long drill with high torsion that's ideal for processing aluminum and aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0219-000.400
0219-000.500
0219-000.520
0219-000.600
0219-000.650
0219-000.700
0219-000.740
0219-000.750
0219-000.800
0219-000.850
0219-000.900
0219-000.950
0219-000.970
0219-000.980
0219-001.000
0219-001.050
0219-001.100
0219-001.150
0219-001.180
0219-001.190
0219-001.200
0219-001.220
0219-001.250
0219-001.300
0219-001.350
0219-001.370
0219-001.400
0219-001.430
0219-001.440
0219-001.500
0219-001.520
0219-001.550
0219-001.600
0219-001.650
0219-001.700
0219-001.750
0219-001.760
0219-001.770
0219-001.780
0219-001.800
0219-001.850
0219-001.900
0219-001.950
0219-001.970
0219-002.000
0219-002.020
0219-002.040
0219-002.050
0219-002.100
0219-002.150
0219-002.200
0219-002.210
0219-002.250
0219-002.300
0219-002.350
0219-002.380
0219-002.400
0219-002.430
0219-002.450
0219-002.490
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

41.69 €

24 jours 0.41030DIN340h8

31.12 €

24 jours 0.51232DIN340h8

41.23 €

24 jours 0.521232DIN340h8

26.26 €

24 jours 0.61535DIN340h8

32.57 €

24 jours 0.651838DIN340h8

23.55 €

24 jours 0.72142DIN340h8

45.19 €

24 jours 0.742142DIN340h8

29.97 €

24 jours 0.752142DIN340h8

22.02 €

24 jours 0.82546DIN340h8

26.43 €

24 jours 0.852546DIN340h8

22.02 €

24 jours 0.92951DIN340h8

27.62 €

24 jours 0.952951DIN340h8

41.23 €

24 jours 0.973356DIN340h8

29.59 €

24 jours 0.983356DIN340h8

22.66 €

24 jours 13356DIN340h8

31.94 €

24 jours 1.053356DIN340h8

21.30 €

24 jours 1.13760DIN340h8

30.58 €

24 jours 1.153760DIN340h8

41.23 €

24 jours 1.183760DIN340h8

37.99 €

24 jours 1.194165DIN340h8

20.66 €

24 jours 1.24165DIN340h8

41.23 €

24 jours 1.224165DIN340h8

26.08 €

24 jours 1.254165DIN340h8

19.86 €

24 jours 1.34165DIN340h8

21.30 €

24 jours 1.354570DIN340h8

39.96 €

24 jours 1.374570DIN340h8

18.86 €

24 jours 1.44570DIN340h8

38.53 €

24 jours 1.434570DIN340h8

38.53 €

24 jours 1.444570DIN340h8

16.35 €

24 jours 1.54570DIN340h8

31.31 €

24 jours 1.525076DIN340h8

23.55 €

24 jours 1.555076DIN340h8

16.89 €

24 jours 1.65076DIN340h8

23.01 €

24 jours 1.655076DIN340h8

16.51 €

24 jours 1.75076DIN340h8

21.03 €

24 jours 1.755380DIN340h8

23.10 €

24 jours 1.765380DIN340h8

24.18 €

24 jours 1.775380DIN340h8

23.10 €

24 jours 1.785380DIN340h8

16.51 €

24 jours 1.85380DIN340h8

21.03 €

24 jours 1.855380DIN340h8

15.71 €

24 jours 1.95380DIN340h8

19.05 €

24 jours 1.955685DIN340h8

28.61 €

24 jours 1.975685DIN340h8

14.09 €

24 jours 25685DIN340h8

26.36 €

24 jours 2.025685DIN340h8

30.58 €

24 jours 2.045685DIN340h8

17.80 €

24 jours 2.055685DIN340h8

15.25 €

24 jours 2.15685DIN340h8

20.57 €

24 jours 2.155990DIN340h8

14.80 €

24 jours 2.25990DIN340h8

21.03 €

24 jours 2.215990DIN340h8

23.01 €

24 jours 2.255990DIN340h8

13.65 €

24 jours 2.35990DIN340h8

25.26 €

24 jours 2.355990DIN340h8

23.55 €

24 jours 2.386295DIN340h8

14.54 €

24 jours 2.46295DIN340h8

23.20 €

24 jours 2.436295DIN340h8

24.01 €

24 jours 2.456295DIN340h8

28.61 €

24 jours 2.496295DIN340h8

Loading...

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique