Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Foret à tige droite type long, longueur totale 100mm GT100 J601

[Features]
· The go-to part for drilling deep holes.
· A standard length long coated drill for high-efficiency machining

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J601-002.000
J601-002.300
J601-002.700
J601-002.800
J601-002.900
J601-003.200
J601-003.300
J601-003.400
J601-003.500
J601-003.700
J601-004.000
J601-004.200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance Coating Details

21.87 €

7 jours 2G.S.h8h8FIRE

25.92 €

7 jours 2.3G.S.h8h8FIRE

26.93 €

7 jours 2.7G.S.h8h8FIRE

26.93 €

7 jours 2.8G.S.h8h8FIRE

26.93 €

7 jours 2.9G.S.h8h8FIRE

30.98 €

7 jours 3.2G.S.h8h8FIRE

30.98 €

7 jours 3.3G.S.h8h8FIRE

30.98 €

7 jours 3.4G.S.h8h8FIRE

26.93 €

7 jours 3.5G.S.h8h8FIRE

31.98 €

7 jours 3.7G.S.h8h8FIRE

31.98 €

7 jours 4G.S.h8h8FIRE

31.98 €

7 jours 4.2G.S.h8h8FIRE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length l2(mm) 60 work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 100 Shank Type Tige droite Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique