Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige droite type long, longueur totale 100mm GT100 J671

[Features]
· The go-to part for drilling deep holes.
· A standard length long coated drill for high-efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J671-002.000
J671-002.100
J671-002.200
J671-002.300
J671-002.400
J671-002.500
J671-002.600
J671-002.700
J671-002.800
J671-002.900
J671-003.000
J671-003.100
J671-003.200
J671-003.300
J671-003.400
J671-003.500
J671-003.600
J671-003.700
J671-003.800
J671-003.900
J671-004.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance

22.37 €

5 jours 2G.S.h8h8

28.68 €

5 jours 2.1G.S.h8h8

28.68 €

5 jours 2.2G.S.h8h8

28.68 €

5 jours 2.3G.S.h8h8

28.68 €

5 jours 2.4G.S.h8h8

26.71 €

5 jours 2.5G.S.h8h8

24.85 €

5 jours 2.6G.S.h8h8

28.68 €

5 jours 2.7G.S.h8h8

28.68 €

5 jours 2.8G.S.h8h8

28.68 €

5 jours 2.9G.S.h8h8

28.07 €

5 jours 3G.S.h8h8

32.29 €

5 jours 3.1G.S.h8h8

32.29 €

5 jours 3.2G.S.h8h8

30.67 €

7 jours 3.3G.S.h8h8

32.29 €

5 jours 3.4G.S.h8h8

29.78 €

5 jours 3.5G.S.h8h8

35.90 €

5 jours 3.6G.S.h8h8

35.90 €

5 jours 3.7G.S.h8h8

34.09 €

5 jours 3.8G.S.h8h8

35.90 €

5 jours 3.9G.S.h8h8

33.12 €

5 jours 4G.S.h8h8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length l2(mm) 60 work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 100 Shank Type Tige droite Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique