Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Standard | Blade diameter tolerance | Shank diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.68 € | 7 jours | 2 | G.S. | h8 | h7 | ||
63.68 € | 7 jours | 2.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
63.68 € | 7 jours | 2.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
63.68 € | 7 jours | 2.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
63.68 € | 7 jours | 2.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
63.68 € | 7 jours | 2.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
63.68 € | 7 jours | 2.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
63.68 € | 7 jours | 2.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
66.29 € | 7 jours | 2.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
66.29 € | 7 jours | 2.9 | G.S. | h8 | h7 | ||
72.60 € | 7 jours | 3 | G.S. | h8 | h7 | ||
72.60 € | 7 jours | 3.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
72.60 € | 7 jours | 3.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
72.60 € | 7 jours | 3.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
86.31 € | 7 jours | 3.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
86.31 € | 7 jours | 3.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
92.71 € | 7 jours | 3.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
92.71 € | 7 jours | 3.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
92.71 € | 7 jours | 3.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
92.71 € | 7 jours | 3.9 | G.S. | h8 | h7 | ||
98.93 € | 7 jours | 4 | G.S. | h8 | h7 | ||
98.93 € | 7 jours | 4.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
98.93 € | 7 jours | 4.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
98.93 € | 7 jours | 4.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
104.08 € | 7 jours | 4.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
104.08 € | 7 jours | 4.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
112.83 € | 7 jours | 4.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
112.83 € | 7 jours | 4.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
112.83 € | 7 jours | 4.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
112.83 € | 7 jours | 4.9 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5.1 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5.2 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5.3 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5.4 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5.5 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5.6 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5.7 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5.8 | G.S. | h8 | h7 | ||
89.47 € | 7 jours | 5.9 | G.S. | h8 | h7 | ||
92.24 € | 7 jours | 6 | G.S. | h8 | h7 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 50 | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L1(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.