[Features]
· A high rigidity drill for drilling deep holes with excellent chip discharge.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Standard | Blade diameter tolerance | Coating Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05 € | 7 jours | 1 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
22.02 € | 5 jours | 1.1 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
20.05 € | 5 jours | 1.2 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
22.02 € | 5 jours | 1.3 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
22.02 € | 7 jours | 1.4 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
16.89 € | 5 jours | 1.5 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
18.23 € | 5 jours | 1.6 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
18.23 € | 5 jours | 1.7 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
17.61 € | 5 jours | 1.8 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
17.61 € | 5 jours | 1.9 | 50 | G.S. | h8 | DM | ||
14.26 € | 5 jours | 2 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
16.16 € | 7 jours | 2.1 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
16.16 € | 5 jours | 2.2 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
16.16 € | 5 jours | 2.3 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
16.16 € | 5 jours | 2.4 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
14.71 € | 7 jours | 2.5 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
14.71 € | 5 jours | 2.6 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
14.71 € | 7 jours | 2.7 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
14.71 € | 5 jours | 2.8 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
14.71 € | 5 jours | 2.9 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
15.44 € | 5 jours | 3 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
17.87 € | 5 jours | 3.1 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
17.87 € | 5 jours | 3.2 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
17.87 € | 7 jours | 3.3 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
17.87 € | 5 jours | 3.4 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
16.35 € | 5 jours | 3.5 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
20.05 € | 5 jours | 3.6 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
20.05 € | 5 jours | 3.7 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
20.05 € | 7 jours | 3.8 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
20.05 € | 7 jours | 3.9 | 60 | G.S. | h8 | DM | ||
18.41 € | 7 jours | 4 | 60 | G.S. | h8 | DM |
Loading...
work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | HSCO | Overall Length L1(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 118 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.