[Features]
· The go-to part for drilling deep holes.
· A standard length long coated drill for high-efficiency machining.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Standard | Blade diameter tolerance | Shank diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.31 € | 5 jours | 2 | G.S. | h8 | h8 | ||
33.28 € | 5 jours | 2.1 | G.S. | h8 | h8 | ||
33.28 € | 5 jours | 2.2 | G.S. | h8 | h8 | ||
33.28 € | 5 jours | 2.3 | G.S. | h8 | h8 | ||
33.28 € | 5 jours | 2.4 | G.S. | h8 | h8 | ||
30.95 € | 5 jours | 2.5 | G.S. | h8 | h8 | ||
29.56 € | 5 jours | 2.6 | G.S. | h8 | h8 | ||
34.19 € | 5 jours | 2.7 | G.S. | h8 | h8 | ||
34.19 € | 5 jours | 2.8 | G.S. | h8 | h8 | ||
34.19 € | 5 jours | 2.9 | G.S. | h8 | h8 | ||
30.32 € | 5 jours | 3 | G.S. | h8 | h8 | ||
38.15 € | 5 jours | 3.1 | G.S. | h8 | h8 | ||
34.73 € | 5 jours | 3.2 | G.S. | h8 | h8 | ||
38.15 € | 5 jours | 3.3 | G.S. | h8 | h8 | ||
38.15 € | 5 jours | 3.4 | G.S. | h8 | h8 | ||
35.55 € | 5 jours | 3.5 | G.S. | h8 | h8 | ||
41.15 € | 5 jours | 3.6 | G.S. | h8 | h8 | ||
41.15 € | 5 jours | 3.7 | G.S. | h8 | h8 | ||
39.04 € | 5 jours | 3.8 | G.S. | h8 | h8 | ||
41.15 € | 5 jours | 3.9 | G.S. | h8 | h8 | ||
36.22 € | 7 jours | 4 | G.S. | h8 | h8 | ||
46.36 € | 5 jours | 4.1 | G.S. | h8 | h8 | ||
46.36 € | 5 jours | 4.2 | G.S. | h8 | h8 | ||
46.36 € | 5 jours | 4.3 | G.S. | h8 | h8 | ||
43.99 € | 5 jours | 4.4 | G.S. | h8 | h8 | ||
43.12 € | 5 jours | 4.5 | G.S. | h8 | h8 | ||
49.06 € | 5 jours | 4.6 | G.S. | h8 | h8 | ||
49.06 € | 5 jours | 4.7 | G.S. | h8 | h8 | ||
49.06 € | 5 jours | 4.8 | G.S. | h8 | h8 | ||
49.06 € | 5 jours | 4.9 | G.S. | h8 | h8 | ||
39.48 € | 5 jours | 5 | G.S. | h8 | h8 | ||
54.03 € | 5 jours | 5.1 | G.S. | h8 | h8 | ||
51.27 € | 5 jours | 5.2 | G.S. | h8 | h8 | ||
54.03 € | 5 jours | 5.3 | G.S. | h8 | h8 | ||
54.03 € | 5 jours | 5.4 | G.S. | h8 | h8 | ||
50.16 € | 5 jours | 5.5 | G.S. | h8 | h8 | ||
57.36 € | 5 jours | 5.6 | G.S. | h8 | h8 | ||
57.36 € | 5 jours | 5.7 | G.S. | h8 | h8 | ||
54.43 € | 5 jours | 5.8 | G.S. | h8 | h8 | ||
54.43 € | 5 jours | 5.9 | G.S. | h8 | h8 | ||
53.32 € | 5 jours | 6 | G.S. | h8 | h8 | ||
59.83 € | 5 jours | 6.1 | G.S. | h8 | h8 | ||
69.26 € | 5 jours | 6.2 | G.S. | h8 | h8 | ||
69.26 € | 5 jours | 6.3 | G.S. | h8 | h8 | ||
65.72 € | 5 jours | 6.4 | G.S. | h8 | h8 | ||
55.80 € | 5 jours | 6.5 | G.S. | h8 | h8 | ||
76.75 € | 5 jours | 6.6 | G.S. | h8 | h8 | ||
76.75 € | 5 jours | 6.7 | G.S. | h8 | h8 | ||
76.75 € | 5 jours | 6.8 | G.S. | h8 | h8 | ||
76.75 € | 5 jours | 6.9 | G.S. | h8 | h8 | ||
71.43 € | 5 jours | 7 | G.S. | h8 | h8 | ||
84.35 € | 5 jours | 7.1 | G.S. | h8 | h8 | ||
88.92 € | 5 jours | 7.2 | G.S. | h8 | h8 | ||
88.92 € | 5 jours | 7.3 | G.S. | h8 | h8 | ||
88.92 € | 5 jours | 7.4 | G.S. | h8 | h8 | ||
78.55 € | 5 jours | 7.5 | G.S. | h8 | h8 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 80 | work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine | Tool Material Type | HSCO |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 150 | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 118 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.