Foret à tige droite type long, longueur totale 150mm GT100 J732

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J732-002.000
J732-002.100
J732-002.200
J732-002.300
J732-002.400
J732-002.500
J732-002.600
J732-002.700
J732-002.800
J732-002.900
J732-003.000
J732-003.100
J732-003.200
J732-003.300
J732-003.400
J732-003.500
J732-003.600
J732-003.700
J732-003.800
J732-003.900
J732-004.000
J732-004.100
J732-004.200
J732-004.300
J732-004.400
J732-004.500
J732-004.600
J732-004.700
J732-004.800
J732-004.900
J732-005.000
J732-005.100
J732-005.200
J732-005.300
J732-005.400
J732-005.500
J732-005.600
J732-005.700
J732-005.800
J732-005.900
J732-006.000
J732-006.100
J732-006.200
J732-006.300
J732-006.400
J732-006.500
J732-006.600
J732-006.700
J732-006.800
J732-006.900
J732-007.000
J732-007.100
J732-007.200
J732-007.300
J732-007.400
J732-007.500
J732-007.600
J732-007.700
J732-007.800
J732-007.900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

142.09 €

1 24 jours 290

159.88 €

1 24 jours 2.190

159.88 €

1 24 jours 2.290

159.88 €

1 24 jours 2.390

159.88 €

1 24 jours 2.490

143.46 €

1 24 jours 2.590

147.30 €

1 24 jours 2.690

164.60 €

1 24 jours 2.790

148.31 €

1 24 jours 2.890

164.60 €

1 24 jours 2.990

152.15 €

1 24 jours 390

172.31 €

1 24 jours 3.190

172.31 €

1 24 jours 3.290

158.38 €

1 24 jours 3.390

158.38 €

1 24 jours 3.490

158.38 €

1 24 jours 3.590

177.53 €

1 24 jours 3.690

177.53 €

1 24 jours 3.790

160.73 €

1 24 jours 3.890

177.53 €

1 24 jours 3.990

166.09 €

1 24 jours 490

188.61 €

1 24 jours 4.190

172.31 €

1 24 jours 4.290

175.66 €

1 24 jours 4.390

191.95 €

1 24 jours 4.490

175.66 €

1 24 jours 4.590

194.80 €

1 24 jours 4.690

194.80 €

1 24 jours 4.790

178.54 €

1 24 jours 4.890

194.80 €

1 24 jours 4.990

178.54 €

1 24 jours 590

193.46 €

1 24 jours 5.190

209.73 €

1 24 jours 5.290

209.73 €

1 24 jours 5.390

215.46 €

1 24 jours 5.490

198.67 €

1 24 jours 5.590

218.82 €

1 24 jours 5.690

215.46 €

1 24 jours 5.790

198.67 €

1 24 jours 5.890

215.46 €

1 24 jours 5.990

198.67 €

1 24 jours 690

233.22 €

1 24 jours 6.190

233.22 €

1 24 jours 6.290

233.22 €

1 24 jours 6.390

233.22 €

1 24 jours 6.490

216.95 €

1 24 jours 6.590

237.44 €

1 24 jours 6.690

237.44 €

1 24 jours 6.790

227.88 €

1 24 jours 6.890

244.65 €

1 24 jours 6.990

227.88 €

1 24 jours 790

248.52 €

1 24 jours 7.190

248.52 €

1 24 jours 7.290

248.52 €

1 24 jours 7.390

248.52 €

1 24 jours 7.490

232.26 €

1 24 jours 7.590

252.87 €

1 24 jours 7.690

252.87 €

1 24 jours 7.790

236.59 €

1 24 jours 7.890

252.87 €

1 24 jours 7.990

Loading...

Informations de base

work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 150
Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Assistance technique