Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige droite type long, longueur totale 200mm GT100 J603

[Features]
· The go-to part for drilling deep holes.
· A standard length long coated drill for high-efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J603-004.000
J603-004.100
J603-004.200
J603-004.300
J603-004.400
J603-004.500
J603-004.600
J603-004.700
J603-004.800
J603-004.900
J603-005.000
J603-005.100
J603-005.200
J603-005.300
J603-005.400
J603-005.500
J603-005.600
J603-005.700
J603-005.800
J603-005.900
J603-006.000
J603-006.100
J603-006.200
J603-006.300
J603-006.400
J603-006.500
J603-006.600
J603-006.700
J603-006.800
J603-006.900
J603-007.000
J603-007.100
J603-007.200
J603-007.300
J603-007.400
J603-007.500
J603-007.600
J603-007.700
J603-007.800
J603-007.900
J603-008.000
J603-008.100
J603-008.200
J603-008.300
J603-008.400
J603-008.500
J603-008.600
J603-008.700
J603-008.800
J603-008.900
J603-009.000
J603-009.100
J603-009.200
J603-009.300
J603-009.400
J603-009.500
J603-009.600
J603-009.700
J603-009.800
J603-009.900
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Shank diameter tolerance Coating Details

46.13 €

7 jours 4G.S.h8h8FIRE

54.21 €

7 jours 4.1G.S.h8h8FIRE

46.13 €

7 jours 4.2G.S.h8h8FIRE

54.21 €

7 jours 4.3G.S.h8h8FIRE

54.21 €

7 jours 4.4G.S.h8h8FIRE

47.14 €

7 jours 4.5G.S.h8h8FIRE

55.23 €

7 jours 4.6G.S.h8h8FIRE

55.23 €

7 jours 4.7G.S.h8h8FIRE

55.23 €

7 jours 4.8G.S.h8h8FIRE

55.23 €

7 jours 4.9G.S.h8h8FIRE

47.14 €

7 jours 5G.S.h8h8FIRE

57.25 €

7 jours 5.1G.S.h8h8FIRE

57.25 €

7 jours 5.2G.S.h8h8FIRE

57.25 €

7 jours 5.3G.S.h8h8FIRE

57.25 €

7 jours 5.4G.S.h8h8FIRE

54.21 €

7 jours 5.5G.S.h8h8FIRE

63.31 €

7 jours 5.6G.S.h8h8FIRE

63.31 €

7 jours 5.7G.S.h8h8FIRE

63.31 €

7 jours 5.8G.S.h8h8FIRE

63.31 €

7 jours 5.9G.S.h8h8FIRE

60.27 €

7 jours 6G.S.h8h8FIRE

73.41 €

7 jours 6.1G.S.h8h8FIRE

73.41 €

7 jours 6.2G.S.h8h8FIRE

73.41 €

7 jours 6.3G.S.h8h8FIRE

73.41 €

7 jours 6.4G.S.h8h8FIRE

64.32 €

7 jours 6.5G.S.h8h8FIRE

68.37 €

7 jours 6.6G.S.h8h8FIRE

68.37 €

7 jours 6.7G.S.h8h8FIRE

64.32 €

7 jours 6.8G.S.h8h8FIRE

68.37 €

7 jours 6.9G.S.h8h8FIRE

69.37 €

7 jours 7G.S.h8h8FIRE

79.47 €

7 jours 7.1G.S.h8h8FIRE

79.47 €

7 jours 7.2G.S.h8h8FIRE

79.47 €

7 jours 7.3G.S.h8h8FIRE

79.47 €

7 jours 7.4G.S.h8h8FIRE

70.38 €

7 jours 7.5G.S.h8h8FIRE

81.50 €

7 jours 7.6G.S.h8h8FIRE

81.50 €

7 jours 7.7G.S.h8h8FIRE

81.50 €

7 jours 7.8G.S.h8h8FIRE

81.50 €

7 jours 7.9G.S.h8h8FIRE

71.39 €

7 jours 8G.S.h8h8FIRE

86.54 €

7 jours 8.1G.S.h8h8FIRE

86.54 €

7 jours 8.2G.S.h8h8FIRE

86.54 €

7 jours 8.3G.S.h8h8FIRE

86.54 €

7 jours 8.4G.S.h8h8FIRE

77.45 €

7 jours 8.5G.S.h8h8FIRE

87.57 €

7 jours 8.6G.S.h8h8FIRE

87.57 €

7 jours 8.7G.S.h8h8FIRE

87.57 €

7 jours 8.8G.S.h8h8FIRE

87.57 €

7 jours 8.9G.S.h8h8FIRE

79.47 €

7 jours 9G.S.h8h8FIRE

89.58 €

7 jours 9.1G.S.h8h8FIRE

89.58 €

7 jours 9.2G.S.h8h8FIRE

89.58 €

7 jours 9.3G.S.h8h8FIRE

89.58 €

7 jours 9.4G.S.h8h8FIRE

73.41 €

7 jours 9.5G.S.h8h8FIRE

91.30 €

7 jours 9.6G.S.h8h8FIRE

91.30 €

7 jours 9.7G.S.h8h8FIRE

91.30 €

7 jours 9.8G.S.h8h8FIRE

91.30 €

7 jours 9.9G.S.h8h8FIRE

Loading...

Informations de base

Groove Length l2(mm) 150 work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 200 Shank Type Tige droite Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique