Foret à tige droite type long, longueur totale 200mm GT100 J713

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J713-003.000
J713-003.100
J713-003.200
J713-003.300
J713-003.400
J713-003.500
J713-003.600
J713-003.700
J713-003.800
J713-003.900
J713-004.000
J713-004.100
J713-004.200
J713-004.300
J713-004.400
J713-004.500
J713-004.600
J713-004.700
J713-004.800
J713-004.900
J713-005.000
J713-005.100
J713-005.200
J713-005.300
J713-005.400
J713-005.500
J713-005.600
J713-005.700
J713-005.800
J713-005.900
J713-006.000
J713-006.500
J713-007.000
J713-007.500
J713-008.000
J713-008.500
J713-009.000
J713-009.500
J713-010.000
J713-010.500
J713-011.000
J713-011.500
J713-012.000
J713-012.500
J713-013.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

118.58 €

1 25 jours 3100

121.10 €

1 25 jours 3.1100

121.10 €

1 25 jours 3.2100

121.10 €

1 25 jours 3.3100

137.49 €

1 25 jours 3.4100

137.49 €

1 25 jours 3.5100

152.76 €

1 25 jours 3.6100

152.76 €

1 25 jours 3.7100

152.76 €

1 25 jours 3.8100

152.76 €

1 25 jours 3.9100

170.49 €

1 25 jours 4100

170.49 €

1 25 jours 4.1100

170.49 €

1 25 jours 4.2100

170.49 €

1 25 jours 4.3100

180.67 €

1 25 jours 4.4100

180.67 €

1 25 jours 4.5100

195.79 €

1 25 jours 4.6100

195.79 €

1 25 jours 4.7100

195.79 €

1 25 jours 4.8100

203.26 €

1 25 jours 4.9100

203.26 €

1 25 jours 5100

203.26 €

1 25 jours 5.1100

208.57 €

1 25 jours 5.2100

208.57 €

1 25 jours 5.3100

213.44 €

1 25 jours 5.4100

213.44 €

1 25 jours 5.5100

218.56 €

1 25 jours 5.6100

224.95 €

1 25 jours 5.7100

231.32 €

1 25 jours 5.8100

236.37 €

1 25 jours 5.9100

241.41 €

1 25 jours 6100

260.39 €

1 25 jours 6.5100

259.73 €

1 25 jours 7100

288.63 €

1 25 jours 7.5100

317.45 €

1 25 jours 8125

346.18 €

1 25 jours 8.5125

374.93 €

1 25 jours 9125

409.45 €

1 25 jours 9.5125

449.87 €

1 25 jours 10125

484.49 €

1 25 jours 10.5125

507.41 €

1 25 jours 11125

548.85 €

1 25 jours 11.5125

588.07 €

1 25 jours 12125

634.20 €

1 25 jours 12.5125

685.96 €

1 25 jours 13125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 200 Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Assistance technique