Foret à tige droite type long, longueur totale 200mm GT100 J733

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J733-002.000
J733-002.100
J733-002.200
J733-002.300
J733-002.400
J733-002.500
J733-002.600
J733-002.700
J733-002.800
J733-002.900
J733-003.000
J733-003.100
J733-003.200
J733-003.300
J733-003.400
J733-003.500
J733-003.600
J733-003.700
J733-003.800
J733-003.900
J733-004.000
J733-004.100
J733-004.200
J733-004.300
J733-004.400
J733-004.500
J733-004.600
J733-004.700
J733-004.800
J733-004.900
J733-005.000
J733-005.100
J733-005.200
J733-005.300
J733-005.400
J733-005.500
J733-005.600
J733-005.700
J733-005.800
J733-005.900
J733-006.000
J733-006.100
J733-006.200
J733-006.300
J733-006.400
J733-006.500
J733-006.600
J733-006.700
J733-006.900
J733-007.000
J733-007.100
J733-007.200
J733-007.300
J733-007.400
J733-007.500
J733-007.600
J733-007.700
J733-007.800
J733-007.900
J733-008.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

169.45 €

1 24 jours 2120

188.61 €

1 24 jours 2.1120

188.61 €

1 24 jours 2.2120

188.61 €

1 24 jours 2.3120

188.61 €

1 24 jours 2.4120

172.31 €

1 24 jours 2.5120

193.79 €

1 24 jours 2.6120

194.31 €

1 24 jours 2.7120

178.02 €

1 24 jours 2.8120

194.31 €

1 24 jours 2.9120

181.38 €

1 24 jours 3120

202.51 €

1 24 jours 3.1120

202.51 €

1 24 jours 3.2120

186.23 €

1 24 jours 3.3120

189.10 €

1 24 jours 3.4120

189.10 €

1 24 jours 3.5120

209.23 €

1 24 jours 3.6120

209.23 €

1 24 jours 3.7120

191.95 €

1 24 jours 3.8120

209.23 €

1 24 jours 3.9120

196.81 €

1 24 jours 4120

221.16 €

1 24 jours 4.1120

204.38 €

1 24 jours 4.2120

204.38 €

1 24 jours 4.3120

224.03 €

1 24 jours 4.4120

207.73 €

1 24 jours 4.5120

227.88 €

1 24 jours 4.6120

227.88 €

1 24 jours 4.7120

211.59 €

1 24 jours 4.8120

227.88 €

1 24 jours 4.9120

211.59 €

1 24 jours 5120

228.39 €

1 24 jours 5.1120

245.17 €

1 24 jours 5.2120

245.17 €

1 24 jours 5.3120

250.53 €

1 24 jours 5.4120

233.75 €

1 24 jours 5.5120

256.73 €

1 24 jours 5.6120

247.00 €

1 24 jours 5.7120

230.39 €

1 24 jours 5.8120

246.66 €

1 24 jours 5.9120

230.39 €

1 24 jours 6120

268.15 €

1 24 jours 6.1120

268.15 €

1 24 jours 6.2120

268.15 €

1 24 jours 6.3120

268.15 €

1 24 jours 6.4120

251.88 €

1 24 jours 6.5120

274.36 €

1 24 jours 6.6120

274.36 €

1 24 jours 6.7120

264.81 €

1 24 jours 6.9120

281.08 €

1 24 jours 7120

264.81 €

1 24 jours 7.1120

285.95 €

1 24 jours 7.2120

285.95 €

1 24 jours 7.3120

285.95 €

1 24 jours 7.4120

285.95 €

1 24 jours 7.5120

269.66 €

1 24 jours 7.6120

291.66 €

1 24 jours 7.7120

291.66 €

1 24 jours 7.8120

275.38 €

1 24 jours 7.9120

291.66 €

1 24 jours 8140

Loading...

Informations de base

work material Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Overall Length L1(mm) 200
Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Assistance technique