Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
111.47 € | 1 | 6 jours | 6 | ||
146.13 € | 1 | 6 jours | 6.1 | ||
146.13 € | 1 | 6 jours | 6.2 | ||
146.13 € | 1 | 6 jours | 6.3 | ||
146.13 € | 1 | 6 jours | 6.4 | ||
134.83 € | 1 | 6 jours | 6.5 | ||
154.90 € | 1 | 6 jours | 6.6 | ||
154.90 € | 1 | 6 jours | 6.7 | ||
154.90 € | 1 | 6 jours | 6.8 | ||
154.90 € | 1 | 6 jours | 6.9 | ||
142.30 € | 1 | 6 jours | 7 | ||
159.92 € | 1 | 6 jours | 7.1 | ||
159.92 € | 1 | 6 jours | 7.2 | ||
159.92 € | 1 | 6 jours | 7.3 | ||
159.92 € | 1 | 6 jours | 7.4 | ||
147.31 € | 1 | 6 jours | 7.5 | ||
161.18 € | 1 | 6 jours | 7.6 | ||
161.18 € | 1 | 6 jours | 7.7 | ||
161.18 € | 1 | 6 jours | 7.8 | ||
161.18 € | 1 | 6 jours | 7.9 | ||
147.31 € | 1 | 6 jours | 8 | ||
162.43 € | 1 | 6 jours | 8.1 | ||
162.43 € | 1 | 6 jours | 8.2 | ||
162.43 € | 1 | 6 jours | 8.3 | ||
162.43 € | 1 | 6 jours | 8.4 | ||
149.88 € | 1 | 6 jours | 8.5 | ||
163.69 € | 1 | 6 jours | 8.6 | ||
163.69 € | 1 | 6 jours | 8.7 | ||
163.69 € | 1 | 6 jours | 8.8 | ||
163.69 € | 1 | 6 jours | 8.9 | ||
151.08 € | 1 | 6 jours | 9 | ||
171.21 € | 1 | 6 jours | 9.1 | ||
171.21 € | 1 | 6 jours | 9.2 | ||
171.21 € | 1 | 6 jours | 9.3 | ||
171.21 € | 1 | 6 jours | 9.4 | ||
157.48 € | 1 | 6 jours | 9.5 | ||
172.46 € | 1 | 6 jours | 9.6 | ||
172.46 € | 1 | 6 jours | 9.7 | ||
172.46 € | 1 | 6 jours | 9.8 | ||
172.46 € | 1 | 6 jours | 9.9 | ||
158.66 € | 1 | 6 jours | 10 | ||
178.80 € | 1 | 6 jours | 10.1 | ||
178.80 € | 1 | 6 jours | 10.2 | ||
178.80 € | 1 | 6 jours | 10.3 | ||
178.80 € | 1 | 6 jours | 10.4 | ||
164.87 € | 1 | 6 jours | 10.5 | ||
183.89 € | 1 | 6 jours | 10.6 | ||
183.89 € | 1 | 6 jours | 10.7 | ||
183.89 € | 1 | 6 jours | 10.8 | ||
183.89 € | 1 | 6 jours | 10.9 | ||
169.95 € | 1 | 6 jours | 11 | ||
200.05 € | 1 | 6 jours | 11.1 | ||
200.05 € | 1 | 6 jours | 11.2 | ||
200.05 € | 1 | 6 jours | 11.3 | ||
200.05 € | 1 | 6 jours | 11.4 | ||
185.00 € | 1 | 6 jours | 11.5 | ||
212.59 € | 1 | 6 jours | 11.6 | ||
212.59 € | 1 | 6 jours | 11.7 | ||
212.59 € | 1 | 6 jours | 11.8 | ||
212.59 € | 1 | 6 jours | 11.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 180 | work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine | Tool Material Type | HSCO |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 300 | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 118 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h8 |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles