Foret à tige droite type long, longueur totale 350mm GT100 S350

Foret à tige droite type long, longueur totale 350mm GT100 S350
  • Remise sur volume
[Features]
· A high rigidity drill for drilling deep holes with excellent chip discharge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S350-004.000
S350-004.500
S350-005.000
S350-005.500
S350-006.000
S350-006.500
S350-007.000
S350-007.500
S350-008.000
S350-008.500
S350-009.000
S350-009.500
S350-010.000
S350-010.500
S350-011.000
S350-011.500
S350-012.000
S350-012.500
S350-013.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

98.65 €

1 Disponible 6 jours 4

113.43 €

1 6 jours 4.5

120.77 €

1 6 jours 5

131.71 €

1 6 jours 5.5

142.55 €

1 6 jours 6

109.75 €

1 6 jours 6.5

117.15 €

1 6 jours 7

127.48 €

1 6 jours 7.5

135.12 €

1 6 jours 8

145.04 €

1 6 jours 8.5

157.73 €

1 6 jours 9

168.40 €

1 6 jours 9.5

180.58 €

1 6 jours 10

192.76 €

1 6 jours 10.5

204.95 €

1 6 jours 11

220.24 €

1 6 jours 11.5

230.91 €

1 6 jours 12

247.64 €

1 6 jours 12.5

256.79 €

1 6 jours 13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Groove Length l2(mm) 225 work material Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 350 Shank Type Tige droite Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique