Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
146.28 € | 1 | 6 jours | 4 | ||
107.06 € | 1 | 6 jours | 4.5 | ||
114.88 € | 1 | 6 jours | 5 | ||
122.52 € | 1 | 6 jours | 5.5 | ||
129.92 € | 1 | 6 jours | 6 | ||
140.16 € | 1 | 6 jours | 6.5 | ||
152.85 € | 1 | 6 jours | 7 | ||
162.26 € | 1 | 6 jours | 7.5 | ||
173.02 € | 1 | 6 jours | 8 | ||
183.61 € | 1 | 6 jours | 8.5 | ||
198.90 € | 1 | 6 jours | 9 | ||
212.59 € | 1 | 6 jours | 9.5 | ||
223.27 € | 1 | 6 jours | 10 | ||
238.46 € | 1 | 6 jours | 10.5 | ||
253.76 € | 1 | 6 jours | 11 | ||
270.57 € | 1 | 6 jours | 11.5 | ||
287.28 € | 1 | 6 jours | 12 | ||
302.59 € | 1 | 6 jours | 12.5 | ||
320.90 € | 1 | 6 jours | 13 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 250 | work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | HSCO |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 400 | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 118 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | DM |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles