Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0503-003.170
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 3.17 | Groove Length l2(mm) | 135 | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 200 | Shank Type | Tige droite |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN1869 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | DM |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite, série 2 GT100 503, le numéro d'article est le suivant: 0503-003.170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0503-003.170.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles