• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à tige droite, série 2 GT50 528

Foret à tige droite, série 2 GT50 528

A high-efficiency (Feature 2) long drill ideal for machining aluminum and aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0528-003.000
0528-003.030
0528-003.100
0528-003.170
0528-003.500
0528-003.650
0528-003.800
0528-004.000
0528-004.200
0528-004.500
0528-004.760
0528-004.800
0528-005.000
0528-005.110
0528-005.500
0528-005.800
0528-006.000
0528-006.500
0528-007.000
0528-007.500
0528-007.600
0528-008.000
0528-008.500
0528-009.000
0528-010.000
0528-010.500
0528-011.000
0528-011.500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance

36.37 €

6 jours 3130190DIN1869h8

69.98 €

6 jours 3.03135200DIN1869h8

57.50 €

6 jours 3.1135200DIN1869h8

58.63 €

6 jours 3.17135200DIN1869h8

37.86 €

6 jours 3.5145210DIN1869h8

85.90 €

6 jours 3.65145210DIN1869h8

59.50 €

6 jours 3.8150220DIN1869h8

37.86 €

6 jours 4150220DIN1869h8

63.78 €

6 jours 4.2150220DIN1869h8

40.30 €

6 jours 4.5160235DIN1869h8

80.20 €

6 jours 4.76170245DIN1869h8

81.41 €

6 jours 4.8170245DIN1869h8

41.17 €

6 jours 5170245DIN1869h8

99.05 €

6 jours 5.11170245DIN1869h8

54.70 €

6 jours 5.5180260DIN1869h8

101.46 €

6 jours 5.8180260DIN1869h8

54.70 €

6 jours 6180260DIN1869h8

62.39 €

6 jours 6.5190275DIN1869h8

68.85 €

6 jours 7200290DIN1869h8

69.98 €

6 jours 7.5200290DIN1869h8

139.50 €

6 jours 7.6210305DIN1869h8

79.32 €

6 jours 8210305DIN1869h8

90.35 €

6 jours 8.5210305DIN1869h8

88.20 €

6 jours 9220320DIN1869h8

94.26 €

6 jours 10235340DIN1869h8

133.71 €

6 jours 10.5235340DIN1869h8

119.78 €

6 jours 11250365DIN1869h8

153.24 €

6 jours 11.5250365DIN1869h8

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminum Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique