• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret à tige droite, série 2 type N 236

Foret à tige droite, série 2 type N 236
  • Remise sur volume

Versatile (Feature 2) long drill for general applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0236-002.700
0236-002.800
0236-002.900
0236-003.000
0236-003.100
0236-003.170
0236-003.200
0236-003.300
0236-003.500
0236-003.600
0236-003.800
0236-004.000
0236-004.100
0236-004.200
0236-004.500
0236-004.760
0236-004.800
0236-004.900
0236-005.000
0236-005.200
0236-005.500
0236-005.800
0236-005.900
0236-006.000
0236-006.200
0236-006.350
0236-006.500
0236-006.700
0236-006.800
0236-007.000
0236-007.500
0236-007.800
0236-007.940
0236-008.000
0236-008.100
0236-008.500
0236-008.700
0236-008.730
0236-008.800
0236-009.000
0236-009.500
0236-009.800
0236-010.000
0236-010.200
0236-010.500
0236-011.000
0236-011.500
0236-011.750
0236-012.000
0236-013.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

39.86 €

6 jours 2.7130190DIN1869h8Homogenizer

49.37 €

6 jours 2.8130190DIN1869h8Homogenizer

49.99 €

6 jours 2.9130190DIN1869h8Homogenizer

32.71 €

6 jours 3130190DIN1869h8Homogenizer

41.01 €

6 jours 3.1135200DIN1869h8Homogenizer

42.23 €

6 jours 3.17135200DIN1869h8Homogenizer

43.62 €

6 jours 3.2135200DIN1869h8Homogenizer

49.37 €

6 jours 3.3135200DIN1869h8Homogenizer

33.41 €

6 jours 3.5145210DIN1869h8Homogenizer

48.15 €

6 jours 3.6145210DIN1869h8Homogenizer

50.95 €

6 jours 3.8150220DIN1869h8Homogenizer

36.37 €

6 jours 4150220DIN1869h8Homogenizer

47.46 €

6 jours 4.1150220DIN1869h8Homogenizer

47.46 €

6 jours 4.2150220DIN1869h8Homogenizer

40.04 €

6 jours 4.5160235DIN1869h8Homogenizer

48.06 €

6 jours 4.76170245DIN1869h8Homogenizer

49.55 €

Disponible 6 jours 4.8170245DIN1869h8Homogenizer

48.43 €

6 jours 4.9170245DIN1869h8Homogenizer

41.44 €

6 jours 5170245DIN1869h8Homogenizer

54.70 €

6 jours 5.2170245DIN1869h8Homogenizer

37.95 €

6 jours 5.5180260DIN1869h8Homogenizer

42.14 €

6 jours 5.8180260DIN1869h8Homogenizer

55.14 €

6 jours 5.9180260DIN1869h8Homogenizer

53.30 €

6 jours 6180260DIN1869h8Homogenizer

64.21 €

6 jours 6.2190275DIN1869h8Homogenizer

49.37 €

6 jours 6.35190275DIN1869h8Homogenizer

57.59 €

6 jours 6.5190275DIN1869h8Homogenizer

55.14 €

6 jours 6.7190275DIN1869h8Homogenizer

100.27 €

6 jours 6.8200290DIN1869h8Homogenizer

62.83 €

6 jours 7200290DIN1869h8Homogenizer

53.83 €

6 jours 7.5200290DIN1869h8Homogenizer

111.09 €

6 jours 7.8210305DIN1869h8Homogenizer

94.42 €

6 jours 7.94210305DIN1869h8Homogenizer

75.39 €

6 jours 8210305DIN1869h8Homogenizer

98.78 €

6 jours 8.1210305DIN1869h8Homogenizer

100.27 €

6 jours 8.5210305DIN1869h8Homogenizer

102.18 €

6 jours 8.7220320DIN1869h8Homogenizer

85.36 €

6 jours 8.73220320DIN1869h8Homogenizer

106.04 €

6 jours 8.8220320DIN1869h8Homogenizer

85.10 €

6 jours 9220320DIN1869h8Homogenizer

88.31 €

6 jours 9.5220320DIN1869h8Homogenizer

84.83 €

6 jours 9.8235340DIN1869h8Homogenizer

91.91 €

6 jours 10235340DIN1869h8Homogenizer

98.31 €

6 jours 10.2235340DIN1869h8Homogenizer

106.31 €

6 jours 10.5235340DIN1869h8Homogenizer

133.85 €

6 jours 11250365DIN1869h8Homogenizer

133.85 €

6 jours 11.5250365DIN1869h8Homogenizer

164.84 €

Disponible 6 jours 11.75250365DIN1869h8Homogenizer

149.74 €

6 jours 12260375DIN1869h8Homogenizer

104.90 €

6 jours 13260375DIN1869h8Homogenizer

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Tool Material Type HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique