Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.51 € | 1 | Disponible | 25 jours | 2.5 | 150 | 225 | |
62.40 € | 1 | Disponible | 25 jours | 3 | 160 | 240 | |
65.58 € | 1 | Disponible | 25 jours | 3.1 | 170 | 250 | |
64.50 € | 1 | Disponible | 25 jours | 3.17 | 170 | 250 | |
64.50 € | 1 | Disponible | 25 jours | 3.2 | 170 | 250 | |
105.43 € | 1 | 25 jours | 3.4 | 180 | 265 | ||
70.77 € | 1 | Disponible | 25 jours | 3.5 | 180 | 265 | |
113.12 € | 1 | 25 jours | 3.57 | 180 | 265 | ||
113.12 € | 1 | 25 jours | 3.6 | 180 | 265 | ||
115.00 € | 1 | 25 jours | 3.7 | 180 | 265 | ||
115.00 € | 1 | 25 jours | 3.8 | 190 | 280 | ||
113.12 € | 1 | 25 jours | 3.9 | 190 | 280 | ||
49.05 € | 1 | Disponible | 25 jours | 3.97 | 190 | 280 | |
70.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 190 | 280 | |
112.51 € | 1 | 25 jours | 4.1 | 190 | 280 | ||
106.92 € | 1 | 25 jours | 4.2 | 190 | 280 | ||
112.51 € | 1 | 25 jours | 4.3 | 200 | 295 | ||
108.14 € | 1 | 25 jours | 4.37 | 200 | 295 | ||
112.51 € | 1 | 25 jours | 4.4 | 200 | 295 | ||
84.02 € | 1 | Disponible | 25 jours | 4.5 | 200 | 295 | |
115.64 € | 1 | 25 jours | 4.6 | 200 | 295 | ||
86.82 € | 1 | 25 jours | 4.76 | 210 | 315 | ||
115.64 € | 1 | 25 jours | 4.8 | 210 | 315 | ||
125.18 € | 1 | 25 jours | 4.9 | 210 | 315 | ||
84.02 € | 1 | Disponible | 25 jours | 5 | 210 | 315 | |
121.38 € | 1 | 25 jours | 5.1 | 210 | 315 | ||
108.53 € | 1 | 25 jours | 5.2 | 210 | 315 | ||
125.18 € | 1 | 25 jours | 5.4 | 225 | 330 | ||
91.19 € | 1 | 25 jours | 5.5 | 225 | 330 | ||
124.46 € | 1 | 25 jours | 5.56 | 225 | 330 | ||
137.99 € | 1 | 25 jours | 5.8 | 225 | 330 | ||
126.02 € | 1 | 25 jours | 5.95 | 225 | 330 | ||
96.37 € | 1 | 25 jours | 6 | 225 | 330 | ||
137.99 € | 1 | 25 jours | 6.2 | 235 | 350 | ||
137.99 € | 1 | 25 jours | 6.3 | 235 | 350 | ||
109.34 € | 1 | 25 jours | 6.35 | 235 | 350 | ||
160.26 € | 1 | 25 jours | 6.4 | 235 | 350 | ||
105.43 € | 1 | 25 jours | 6.5 | 235 | 350 | ||
160.26 € | 1 | 25 jours | 6.7 | 235 | 350 | ||
135.33 € | 1 | 25 jours | 6.75 | 250 | 370 | ||
114.04 € | 1 | 8 jours | 6.8 | 250 | 370 | ||
133.64 € | 1 | 25 jours | 7 | 250 | 370 | ||
117.66 € | 1 | 25 jours | 7.14 | 250 | 370 | ||
166.59 € | 1 | 25 jours | 7.2 | 250 | 370 | ||
107.08 € | 1 | 25 jours | 7.5 | 250 | 370 | ||
200.77 € | 1 | 25 jours | 7.54 | 265 | 390 | ||
212.06 € | 1 | 25 jours | 7.75 | 265 | 390 | ||
143.62 € | 1 | 25 jours | 7.8 | 265 | 390 | ||
118.43 € | 1 | 25 jours | 7.94 | 265 | 390 | ||
109.45 € | 1 | 25 jours | 8 | 265 | 390 | ||
212.12 € | 1 | 25 jours | 8.2 | 265 | 390 | ||
207.52 € | 1 | 25 jours | 8.33 | 265 | 390 | ||
153.17 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 265 | 390 | ||
212.12 € | 1 | 25 jours | 8.6 | 280 | 410 | ||
131.30 € | 1 | 25 jours | 8.73 | 280 | 410 | ||
265.50 € | 1 | 25 jours | 8.8 | 280 | 410 | ||
255.34 € | 1 | 25 jours | 8.9 | 280 | 410 | ||
149.05 € | 1 | 25 jours | 9 | 280 | 410 | ||
255.34 € | 1 | 25 jours | 9.1 | 280 | 410 | ||
255.34 € | 1 | 25 jours | 9.2 | 280 | 410 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN1869 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | DM |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles