Référence fabricant: 2460-014.500
Marque: GUHRING
Prix: 75.39 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2460-014.500
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 14.5 | Groove Length l2(mm) | 56 | work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 111 | Shank Type | Tige droite |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN1897 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | FIRE |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite type extra-court N 2460, le numéro d'article est le suivant: 2460-014.500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2460-014.500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles