Foret à tige droite type standard, à rainure ondulée P2000 2047

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2047-002.400
2047-003.000
2047-003.200
2047-003.500
2047-004.200
2047-004.300
2047-005.000
2047-005.100
2047-005.200
2047-006.000
2047-006.300
2047-006.600
2047-006.800
2047-008.000
2047-008.200
2047-008.500
2047-009.000
2047-012.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

5.16 €

10 Disponible 6 jours 2.43057

4.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

33361

5.16 €

1 Disponible 6 jours 3.23665

6.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.53970

6.18 €

1 Disponible 6 jours 4.24375

6.93 €

1 Disponible 6 jours 4.34780

6.93 €

1 Disponible 6 jours 55286

7.67 €

1 Disponible 6 jours 5.15286

7.67 €

1 Disponible 6 jours 5.25286

8.79 €

1 Disponible 6 jours 65793

10.56 €

1 Disponible 6 jours 6.363101

11.12 €

1 Disponible 6 jours 6.663101

14.11 €

1 Disponible 6 jours 6.869109

15.32 €

1 Disponible 6 jours 875117

17.08 €

1 Disponible 6 jours 8.275117

16.25 €

1 Disponible 6 jours 8.575117

19.51 €

1 Disponible 6 jours 981125

44.89 €

1 Disponible 6 jours 12.5101151

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type HSCO Shank Type Tige droite Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118
Standard DIN338 Blade diameter tolerance h8

Assistance technique