Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2458-007.000 |
2458-008.200 |
2458-009.000 |
2458-011.000 |
2458-013.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.53 € | 1 | 6 jours | 7 | 69 | 109 | ||
131.51 € | 1 | 6 jours | 8.2 | 75 | 117 | ||
126.14 € | 1 | 6 jours | 9 | 81 | 125 | ||
120.17 € | 1 | 6 jours | 11 | 94 | 142 | ||
164.81 € | 1 | 6 jours | 13 | 101 | 151 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN338 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | FIRE |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles