Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4133-6.000 |
4133-8.000 |
4133-10.000 |
4133-12.000 |
4133-14.000 |
4133-16.000 |
4133-20.000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Diameter d1 | Pitch P (mm) | Overall Length L1 (mm) | Number of flutes (sheet) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l2 (mm) | Thread O.D. d1 (mm) | Drill Diameter dk (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.80 € | 1 | 24 jours | M6 | 1 | 54 | 3 | 6 | 13.5 | 4.8 | 5 | ||
243.87 € | 1 | 24 jours | M8 | 1.25 | 62 | 3 | 8 | 18.1 | 6.4 | 6.8 | ||
228.73 € | 1 | 8 jours | M10 | 1.5 | 74 | 3 | 10 | 21.8 | 7.95 | 8.5 | ||
269.48 € | 1 | 8 jours | M12 | 1.75 | 74 | 4 | 10 | 25.4 | 9.95 | 10.2 | ||
298.96 € | 1 | 24 jours | M14 | 2 | 90 | 4 | 12 | 31 | 11.2 | 12 | ||
331.06 € | 1 | 8 jours | M16 | 2 | 90 | 4 | 14 | 35 | 12.8 | 14 | ||
372.90 € | 1 | 8 jours | M20 | 2.5 | 102 | 4 | 16 | 41.3 | 14.95 | 17.5 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Carbure | Tap Type | Fraise à fileter |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN |
Standard | G.S. | Shank diameter tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal Diameter d1
Pitch P(mm)
Overall Length L1(mm)
Number of flutes(sheet)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l2(mm)
Thread O.D. d1(mm)
Drill Diameter dk(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles