Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.81 € | 1 | 8 jours | 2.97 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 2.98 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 2.99 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 3 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 3.01 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 3.02 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 3.03 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 3.97 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 3.98 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 3.99 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 25 jours | 4 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 4.01 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 4.02 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 4.03 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 25 jours | 4.97 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 4.98 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 8 jours | 4.99 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
223.81 € | 1 | 25 jours | 5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
227.09 € | 1 | 8 jours | 5.01 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
227.09 € | 1 | 8 jours | 5.02 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
227.09 € | 1 | 8 jours | 5.03 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
227.09 € | 1 | 25 jours | 5.97 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
227.09 € | 1 | 8 jours | 5.98 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
227.09 € | 1 | 8 jours | 5.99 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
227.09 € | 1 | 25 jours | 6 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
235.38 € | 1 | 8 jours | 6.01 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
235.38 € | 1 | 8 jours | 6.02 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
235.38 € | 1 | 8 jours | 6.03 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
256.03 € | 1 | 25 jours | 7 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
256.03 € | 1 | 25 jours | 7.97 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
256.03 € | 1 | 8 jours | 7.98 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
256.03 € | 1 | 8 jours | 7.99 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
256.03 € | 1 | 25 jours | 8 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
249.42 € | 1 | 8 jours | 8.01 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
249.42 € | 1 | 8 jours | 8.02 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
249.42 € | 1 | 8 jours | 8.03 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
289.11 € | 1 | 25 jours | 9 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
289.11 € | 1 | 25 jours | 9.97 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
289.11 € | 1 | 8 jours | 9.98 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
289.11 € | 1 | 8 jours | 9.99 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
348.62 € | 1 | 25 jours | 10 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
348.62 € | 1 | 8 jours | 10.01 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
348.62 € | 1 | 8 jours | 10.02 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
348.62 € | 1 | 8 jours | 10.03 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
430.48 € | 1 | 25 jours | 11 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
443.78 € | 1 | 25 jours | 11.97 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
443.78 € | 1 | 8 jours | 11.98 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
443.78 € | 1 | 8 jours | 11.99 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
443.78 € | 1 | 25 jours | 12 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
457.01 € | 1 | 8 jours | 12.01 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
457.01 € | 1 | 8 jours | 12.02 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
457.01 € | 1 | 8 jours | 12.03 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 |
Loading...
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | A | Internal oil supply | Available |
---|---|---|---|---|---|
Coating Details | TiAℓN | Shank diameter tolerance | h6 | Blade diameter tolerance | +0.005~0 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles