Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6722-6.010 |
6722-8.010 |
6722-10.005 |
6722-10.010 |
6722-12.005 |
6722-12.010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Corner Radius r (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.00 € | 1 | Disponible | 25 jours | 6 | 10 | 57 | 6 | 21 | 1.0 | 5.7 | |
141.35 € | 1 | Disponible | 25 jours | 8 | 16 | 63 | 8 | 27 | 1.0 | 7.7 | |
282.00 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 19 | 72 | 10 | 32 | 0.5 | 9.5 | |
282.00 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 19 | 72 | 10 | 32 | 1.0 | 9.5 | |
333.16 € | 1 | Disponible | 25 jours | 12 | 22 | 83 | 12 | 38 | 0.5 | 11.5 | |
335.51 € | 1 | Disponible | 25 jours | 12 | 22 | 83 | 12 | 38 | 1.0 | 11.5 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Rayon | Coating | D |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L |
Coating Details | Dia Coat | Blade diameter tolerance | h10 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Corner Radius r(mm)
Neck diameter d3(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles