Embout pour HT800WP uniquement 4112

Embout pour HT800WP uniquement 4112
A widely applicable insert used for materials from general steel to stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4112-011.000
4112-011.200
4112-011.500
4112-011.510
4112-011.700
4112-011.800
4112-011.910
4112-012.000
4112-012.100
4112-012.200
4112-012.300
4112-012.500
4112-012.600
4112-012.700
4112-012.800
4112-012.900
4112-013.000
4112-013.100
4112-013.490
4112-013.500
4112-013.600
4112-013.700
4112-013.800
4112-013.890
4112-014.000
4112-014.100
4112-014.290
4112-014.400
4112-014.500
4112-014.600
4112-014.680
4112-014.700
4112-014.800
4112-015.000
4112-015.080
4112-015.100
4112-015.200
4112-015.300
4112-015.480
4112-015.500
4112-015.600
4112-015.700
4112-015.800
4112-015.870
4112-016.000
4112-016.270
4112-016.500
4112-016.670
4112-017.000
4112-017.070
4112-017.460
4112-017.500
4112-017.600
4112-017.860
4112-018.000
4112-018.260
4112-018.500
4112-018.650
4112-019.000
4112-019.050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Holder 4106-4110 Compatible Holder 4105
(mm)
blade diameter d1h7
(mm)
Point Length l 4
(mm)
Thickness b
(mm)
Tip Height h
(mm)

159.74 €

1 8 jours 11011011.002.14.57.5

159.74 €

1 24 jours 11011011.202.14.57.5

159.74 €

1 8 jours 11511011.502.14.57.5

111.60 €

1 24 jours 11511011.512.14.57.5

159.74 €

1 24 jours 11511011.702.14.57.5

159.74 €

1 24 jours 11511011.802.14.57.5

111.60 €

1 24 jours 11511011.912.14.57.5

159.74 €

1 24 jours 12012012.002.257.7

159.74 €

1 8 jours 12012012.102.257.7

159.74 €

1 24 jours 12012012.202.257.7

159.74 €

1 24 jours 12012012.302.257.7

159.74 €

1 8 jours 12512012.502.357.7

159.74 €

1 24 jours 12512012.602.357.7

159.74 €

1 24 jours 12512012.702.357.7

159.74 €

1 24 jours 12512012.802.357.7

159.74 €

1 24 jours 12512012.902.357.7

159.74 €

1 24 jours 13013013.002.45.58.5

159.74 €

1 24 jours 13013013.102.45.58.5

111.60 €

1 24 jours 13013013.492.45.58.5

159.74 €

1 24 jours 13513013.502.45.58.5

159.74 €

1 24 jours 13513013.602.45.58.5

159.74 €

1 24 jours 13513013.702.45.58.5

159.74 €

1 8 jours 13513013.802.55.58.5

111.60 €

1 24 jours 13513013.892.55.58.5

159.74 €

1 8 jours 14014014.002.56.09.6

159.74 €

1 24 jours 14014014.102.56.09.6

111.60 €

1 24 jours 14014014.292.66.09.6

159.74 €

1 24 jours 14014014.402.66.09.6

159.74 €

1 8 jours 14514014.502.66.09.6

159.74 €

1 24 jours 14514014.602.76.09.6

111.60 €

1 24 jours 14514014.682.76.09.6

159.74 €

1 24 jours 14514014.702.76.09.6

159.74 €

1 24 jours 14514014.802.76.09.6

120.34 €

1 24 jours 15014015.002.76.09.8

120.34 €

1 24 jours 15014015.082.76.09.8

120.34 €

1 8 jours 15014015.102.76.09.8

120.34 €

1 24 jours 15014015.202.86.09.8

120.34 €

1 8 jours 15014015.302.86.09.8

120.34 €

1 24 jours 15014015.482.86.09.8

120.34 €

1 24 jours 15514015.502.86.09.8

120.34 €

1 24 jours 15514015.602.96.09.8

120.34 €

1 24 jours 15514015.702.96.09.8

120.34 €

1 24 jours 15514015.802.96.09.8

120.34 €

1 24 jours 15514015.872.96.09.8

136.64 €

1 8 jours 16016016.002.97.011.0

136.64 €

1 24 jours 16016016.273.07.011.0

136.64 €

1 8 jours 16516016.503.07.011.0

136.64 €

1 24 jours 16516016.673.07.011.0

136.64 €

1 8 jours 17016017.003.17.011.0

136.64 €

1 24 jours 17016017.073.17.011.0

136.64 €

1 24 jours 17016017.463.17.011.0

136.64 €

1 8 jours 17516017.503.27.011.0

136.64 €

1 8 jours 17516017.603.27.011.0

136.64 €

1 24 jours 17516017.863.37.011.0

136.64 €

1 8 jours 18018018.003.38.012.6

136.64 €

1 24 jours 18018018.263.48.012.6

136.64 €

1 8 jours 18518018.503.48.012.6

136.64 €

1 24 jours 18518018.653.48.012.6

136.64 €

1 8 jours 19018019.003.58.012.6

136.64 €

1 24 jours 19018019.053.58.012.6

Loading...

Informations de base

work material Acier général Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 140 Standard G.S. Blade diameter tolerance h7
Coating Details FIRE

Assistance technique