Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible Holder 4106-4110 | Compatible Holder 4105 (mm) | Point Length l 4 (mm) | Thickness b (mm) | Tip Height h (mm) | blade diameter d1m7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.77 € | 1 | 8 jours | 110 | 110 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 11 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 110 | 110 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 11.20 | ||
133.77 € | 1 | 8 jours | 115 | 110 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 11.50 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 115 | 110 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 11.51 | ||
133.77 € | 1 | 8 jours | 115 | 110 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 11.70 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 115 | 110 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 11.80 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 115 | 110 | 2.1 | 4.5 | 7.5 | 11.91 | ||
133.77 € | 1 | 8 jours | 120 | 120 | 2.2 | 5 | 7.7 | 12.00 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 120 | 120 | 2.2 | 5 | 7.7 | 12.10 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 120 | 120 | 2.2 | 5 | 7.7 | 12.2 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 120 | 120 | 2.2 | 5 | 7.7 | 12.3 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 125 | 120 | 2.3 | 5 | 7.7 | 12.5 | ||
133.77 € | 1 | 8 jours | 125 | 120 | 2.3 | 5 | 7.7 | 12.6 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 125 | 120 | 2.3 | 5 | 7.7 | 12.7 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 125 | 120 | 2.3 | 5 | 7.7 | 12.8 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 125 | 120 | 2.3 | 5 | 7.7 | 12.9 | ||
133.77 € | 1 | 8 jours | 130 | 130 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | 13 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 130 | 130 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | 13.1 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 130 | 130 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | 13.49 | ||
133.77 € | 1 | 8 jours | 135 | 130 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | 13.5 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 135 | 130 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | 13.6 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 135 | 130 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | 13.7 | ||
133.77 € | 1 | 8 jours | 135 | 130 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 13.80 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 135 | 130 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 13.89 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 140 | 140 | 2.5 | 6.0 | 9.6 | 14.00 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 140 | 140 | 2.5 | 6.0 | 9.6 | 14.10 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 140 | 140 | 2.6 | 6.0 | 9.6 | 14.29 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 140 | 140 | 2.6 | 6.0 | 9.6 | 14.40 | ||
133.77 € | 1 | 8 jours | 145 | 140 | 2.6 | 6.0 | 9.6 | 14.50 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 145 | 140 | 2.7 | 6.0 | 9.6 | 14.60 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 145 | 140 | 2.7 | 6.0 | 9.6 | 14.68 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 145 | 140 | 2.7 | 6.0 | 9.6 | 14.70 | ||
133.77 € | 1 | 24 jours | 145 | 140 | 2.7 | 6.0 | 9.6 | 14.80 | ||
145.19 € | 1 | 8 jours | 150 | 140 | 2.7 | 6.0 | 9.8 | 15.00 | ||
145.19 € | 1 | 24 jours | 150 | 140 | 2.7 | 6.0 | 9.8 | 15.08 | ||
145.19 € | 1 | 24 jours | 150 | 140 | 2.7 | 6.0 | 9.8 | 15.10 | ||
145.19 € | 1 | 24 jours | 150 | 140 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | 15.20 | ||
145.19 € | 1 | 24 jours | 150 | 140 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | 15.30 | ||
145.19 € | 1 | 24 jours | 150 | 140 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | 15.48 | ||
145.19 € | 1 | 24 jours | 155 | 140 | 2.8 | 6.0 | 9.8 | 15.50 | ||
145.19 € | 1 | 24 jours | 155 | 140 | 2.9 | 6.0 | 9.8 | 15.60 | ||
145.19 € | 1 | 24 jours | 155 | 140 | 2.9 | 6.0 | 9.8 | 15.70 | ||
145.19 € | 1 | 8 jours | 155 | 140 | 2.9 | 6.0 | 9.8 | 15.80 | ||
145.19 € | 1 | 24 jours | 155 | 140 | 2.9 | 6.0 | 9.8 | 15.87 | ||
163.71 € | 1 | 8 jours | 160 | 160 | 2.9 | 7.0 | 11.0 | 16.00 | ||
114.37 € | 1 | 24 jours | 160 | 160 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 16.27 | ||
163.71 € | 1 | 8 jours | 165 | 160 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 16.50 | ||
114.37 € | 1 | 24 jours | 165 | 160 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 16.67 | ||
163.71 € | 1 | 24 jours | 170 | 160 | 3.1 | 7.0 | 11.0 | 17.00 | ||
163.71 € | 1 | 24 jours | 170 | 160 | 3.1 | 7.0 | 11.0 | 17.07 | ||
114.37 € | 1 | 24 jours | 170 | 160 | 3.1 | 7.0 | 11.0 | 17.46 | ||
163.71 € | 1 | 8 jours | 175 | 160 | 3.2 | 7.0 | 11.0 | 17.50 | ||
163.71 € | 1 | 24 jours | 175 | 160 | 3.2 | 7.0 | 11.0 | 17.60 | ||
163.71 € | 1 | 8 jours | 175 | 160 | 3.3 | 7.0 | 11.0 | 17.86 | ||
163.71 € | 1 | 24 jours | 180 | 180 | 3.3 | 8.0 | 12.6 | 18.00 | ||
163.71 € | 1 | 24 jours | 180 | 180 | 3.4 | 8.0 | 12.6 | 18.26 | ||
163.71 € | 1 | 8 jours | 185 | 180 | 3.4 | 8.0 | 12.6 | 18.50 | ||
114.37 € | 1 | 24 jours | 185 | 180 | 3.4 | 8.0 | 12.6 | 18.65 | ||
163.71 € | 1 | 8 jours | 190 | 180 | 3.5 | 8.0 | 12.6 | 19.00 | ||
114.37 € | 1 | 24 jours | 190 | 180 | 3.5 | 8.0 | 12.6 | 19.05 |
Loading...
work material | Fonte | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 140 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | m7 |
Coating Details | FIRE |
Configurer
Propriétés de base
Compatible Holder 4106-4110
Compatible Holder 4105(mm)
Point Length l 4(mm)
Thickness b(mm)
Tip Height h(mm)
blade diameter d1m7(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles