Embout pour HT800WP uniquement 7632

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7632-052.040
7632-062.040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Holder Size
(mm)
Width D
(mm)
Length L
(mm)

66.06 €

10 24 jours 110-1405.565.6

66.06 €

10 24 jours 160-2406.356.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type A
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 Thickness s(mm) 2.38
Nose R 0.4 Coating Details TiAlN

Assistance technique