Embout pour RT800WP uniquement 1047

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1047-016.000
1047-016.500
1047-017.000
1047-017.500
1047-018.000
1047-018.500
1047-019.000
1047-019.500
1047-020.000
1047-020.500
1047-021.000
1047-021.500
1047-022.000
1047-022.500
1047-023.000
1047-023.500
1047-024.000
1047-024.500
1047-025.000
1047-025.500
1047-026.000
1047-026.500
1047-027.000
1047-027.500
1047-028.000
1047-028.500
1047-029.000
1047-029.500
1047-030.000
1047-030.500
1047-031.000
1047-031.500
1047-032.000
1047-032.500
1047-033.000
1047-033.500
1047-034.000
1047-034.500
1047-035.000
1047-036.000
1047-037.000
1047-037.500
1047-038.000
1047-039.000
1047-040.000
1047-040.500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Thickness b
(mm)
Tip Height h
(mm)

116.90 €

1 25 jours 164.58

116.90 €

1 25 jours 16.54.58

116.90 €

1 25 jours 174.58

116.90 €

1 25 jours 17.54.58

116.90 €

1 25 jours 1858

106.35 €

1 25 jours 18.558

116.90 €

1 25 jours 1958

116.90 €

1 25 jours 19.558

116.90 €

1 25 jours 2058

123.28 €

1 25 jours 20.55.58.8

123.28 €

1 25 jours 215.58.8

113.21 €

1 25 jours 21.55.58.8

123.28 €

1 25 jours 225.58.8

123.28 €

1 25 jours 22.55.58.8

100.88 €

1 25 jours 236.310

131.16 €

1 25 jours 23.56.310

100.88 €

1 25 jours 246.310

100.88 €

1 25 jours 24.56.310

100.88 €

1 25 jours 256.310

100.88 €

1 25 jours 25.56.310

133.39 €

1 25 jours 267.311.6

133.39 €

1 25 jours 26.57.311.6

133.39 €

1 25 jours 277.311.6

133.39 €

1 25 jours 27.57.311.6

133.39 €

1 25 jours 287.311.6

175.09 €

1 25 jours 28.57.311.6

133.39 €

1 25 jours 297.311.6

133.39 €

1 25 jours 29.57.311.6

151.22 €

1 25 jours 308.513.6

197.09 €

1 25 jours 30.58.513.6

197.09 €

1 25 jours 318.513.6

197.09 €

1 25 jours 31.58.513.6

151.22 €

1 25 jours 328.513.6

151.22 €

1 25 jours 32.58.513.6

151.22 €

1 25 jours 338.513.6

151.14 €

1 25 jours 33.58.513.6

151.22 €

1 25 jours 348.513.6

151.22 €

1 25 jours 34.58.513.6

174.89 €

1 25 jours 351016

227.30 €

1 25 jours 361016

227.30 €

1 25 jours 371016

227.30 €

1 25 jours 37.51016

227.30 €

1 25 jours 381016

174.89 €

1 25 jours 391016

174.89 €

1 25 jours 401016

174.89 €

1 25 jours 40.51016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible Coating Type TiN
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140
Standard G.S. Blade diameter tolerance h7

Assistance technique