Référence fabricant: 0534-014.500
Marque: GUHRING
Prix: 116.29 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0534-014.500
Hole diameter (drill diameter) d1(mm) | 14.5 | Groove Length l2(mm) | 114 | work material | Acier général / Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 212 | Shank Type | Tige conique |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 | MTNo. | 2 | Minimum Pilot Hole Diameter(mm) | 10.50 |
Standard | DIN343 | Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Vous vous trouvez sur la page de Carotteur 3 cannelures à tige conique, type standard 534, le numéro d'article est le suivant: 0534-014.500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0534-014.500.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles