Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret Subland à tige conique 90°, type chanfreinage N 537

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0537-011.000
0537-017.200
0537-021.500
0537-026.000
0537-029.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Step Length l3
(mm)
MTNo. blade diameter d2
(mm)
Metric Screw Standard Blade diameter tolerance Coating Details

120.11 €

24 jours 5.59417513111.00M5DIN8375h8Homogenizer

125.03 €

24 jours 913022819217.20M8DIN8375h8Homogenizer

257.40 €

24 jours 1115024823221.50M10DIN8375h8Homogenizer

313.69 €

24 jours 1416528627326.00M12DIN8375h8Homogenizer

334.09 €

24 jours 1617529631329.00M14DIN8375h8Homogenizer

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte Tool Material Type HSS Shank Type Tige conique
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique