Foret Subland à tige conique 90°, type chanfreinage N 541

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0541-009.000
0541-011.000
0541-013.500
0541-015.500
0541-017.500
0541-020.000
0541-022.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Step Length l3
(mm)
MTNo. blade diameter d2
(mm)
Metric Screw

144.12 €

1 24 jours 6.8811622119.00M8

168.99 €

1 24 jours 8.59417525.5111.00M10

201.50 €

1 24 jours 10.210818930113.50M12

212.59 €

1 24 jours 1212021834.5215.50M14

321.66 €

1 24 jours 1413022838.5217.50M16

303.16 €

1 24 jours 15.514023843.5220.00M18

381.05 €

1 24 jours 17.515024847.5222.00M20

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type HSS Shank Type Tige conique
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN8379
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Assistance technique