Fraise conique à tige conique, 3 cannelures 60° 473

Fraise conique à tige conique, 3 cannelures 60° 473
  • Remise sur volume
Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0473-016.000
0473-020.000
0473-025.000
0473-031.500
0473-040.000
0473-050.000
0473-063.000
0473-080.000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
MTNo.

85.67 €

1 Disponible 24 jours 169041

91.67 €

1 Disponible 24 jours 2010652

130.39 €

1 24 jours 251126.32

146.41 €

1 8 jours 31.5118102

154.71 €

1 24 jours 4015012.53

205.62 €

1 24 jours 50160163

380.72 €

1 24 jours 63190204

544.14 €

1 24 jours 80200254

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 60 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A
Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN334

Assistance technique