Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | Standard | MTNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.17 € | Disponible | 7 jours | 15 | 85 | 3.2 | DIN335 | 1 | |
63.68 € | 7 jours | 16.5 | 85 | 3.2 | DIN335 | 1 | ||
87.30 € | Disponible | 7 jours | 19 | 100 | 3.5 | DIN335 | 2 | |
84.59 € | Disponible | 7 jours | 20.5 | 100 | 3.5 | DIN335 | 2 | |
84.59 € | 24 jours | 23 | 106 | 3.8 | DIN335 | 2 | ||
84.59 € | 7 jours | 25 | 106 | 3.8 | DIN335 | 2 | ||
95.50 € | 7 jours | 26 | 106 | 3.8 | DIN335 | 2 | ||
95.50 € | Disponible | 7 jours | 28 | 112 | 4 | DIN335 | 2 | |
95.50 € | Disponible | 7 jours | 30 | 112 | 4.2 | DIN335 | 2 | |
98.04 € | Disponible | 7 jours | 31 | 112 | 4.2 | DIN335 | 2 | |
106.33 € | Disponible | 7 jours | 34 | 118 | 4.5 | DIN335 | 2 | |
87.92 € | 7 jours | 37 | 118 | 4.8 | DIN335 | 2 | ||
99.10 € | 7 jours | 40 | 140 | 10 | DIN335 | 3 | ||
121.14 € | Disponible | 7 jours | 50 | 150 | 14 | DIN335 | 3 | |
196.72 € | 7 jours | 63 | 180 | 16 | DIN335 | 4 | ||
343.99 € | 7 jours | 80 | 190 | 22 | DIN335 | 4 | ||
495.28 € | 24 jours | 100 | 200 | 28 | DIN335 | 4 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.