Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Fraise conique à tige conique, multi-cannelures 60° 471

Fraise conique à tige conique, multi-cannelures 60° 471

Adopts multiple blades to achieve a clean machined surface free of burrs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0471-016.000
0471-025.000
0471-031.500
0471-040.000
0471-100.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (d1)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
Standard MTNo.

79.56 €

25 jours 1671003.2DIN3341

89.07 €

25 jours 2591257DIN3342

99.77 €

25 jours 31.591329DIN3342

150.88 €

25 jours 401116012DIN3343

1,421.04 €

25 jours 1001722431.5DIN3344

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 60 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique