The go-to part for drilling deep holes. A drill for high-efficiency machining of hard steel, alloy steel, etc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | MTNo. | Standard | Blade diameter tolerance | Coating Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.05 € | 24 jours | 10 | 116 | 197 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
102.63 € | 24 jours | 10.2 | 116 | 197 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
89.27 € | 24 jours | 10.32 | 116 | 197 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
101.72 € | 24 jours | 10.5 | 116 | 197 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
90.28 € | Disponible | 7 jours | 10.8 | 125 | 206 | 1 | DIN341 | h8 | DM | |
100.01 € | 24 jours | 11 | 125 | 206 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
103.47 € | 24 jours | 11.11 | 125 | 206 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
93.98 € | Disponible | 7 jours | 11.2 | 125 | 206 | 1 | DIN341 | h8 | DM | |
101.72 € | 24 jours | 11.5 | 125 | 206 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
103.47 € | 24 jours | 11.51 | 125 | 206 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
101.81 € | 24 jours | 11.8 | 125 | 206 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
101.72 € | 24 jours | 12 | 134 | 215 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
93.98 € | Disponible | 7 jours | 12.2 | 134 | 215 | 1 | DIN341 | h8 | DM | |
117.33 € | Disponible | 7 jours | 12.4 | 134 | 215 | 1 | DIN341 | h8 | DM | |
104.88 € | Disponible | 7 jours | 12.5 | 134 | 215 | 1 | DIN341 | h8 | DM | |
94.16 € | Disponible | 7 jours | 12.7 | 134 | 215 | 1 | DIN341 | h8 | DM | |
108.12 € | 24 jours | 13 | 134 | 215 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
102.40 € | 24 jours | 13.49 | 142 | 223 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
112.99 € | 24 jours | 13.5 | 142 | 223 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
109.34 € | 24 jours | 13.89 | 142 | 223 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
92.44 € | 24 jours | 14 | 142 | 223 | 1 | DIN341 | h8 | DM | ||
97.49 € | 24 jours | 14.2 | 147 | 245 | 2 | DIN341 | h8 | DM | ||
106.58 € | 24 jours | 14.29 | 147 | 245 | 2 | DIN341 | h8 | DM | ||
119.49 € | Disponible | 7 jours | 14.5 | 147 | 245 | 2 | DIN341 | h8 | DM | |
117.33 € | Disponible | 7 jours | 14.68 | 147 | 245 | 2 | DIN341 | h8 | DM | |
123.89 € | 24 jours | 14.8 | 147 | 245 | 2 | DIN341 | h8 | DM | ||
94.93 € | 24 jours | 15 | 147 | 245 | 2 | DIN341 | h8 | DM | ||
93.71 € | 24 jours | 15.5 | 153 | 251 | 2 | DIN341 | h8 | DM | ||
96.00 € | 24 jours | 16 | 153 | 251 | 2 | DIN341 | h8 | DM | ||
97.29 € | 24 jours | 16.5 | 159 | 257 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
109.41 € | 24 jours | 17 | 159 | 257 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
161.99 € | 24 jours | 17.46 | 165 | 263 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
105.76 € | 24 jours | 17.5 | 165 | 263 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
114.25 € | 24 jours | 18 | 165 | 263 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
129.74 € | 24 jours | 18.5 | 171 | 269 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
126.77 € | Disponible | 7 jours | 19 | 171 | 269 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | |
130.69 € | 7 jours | 19.5 | 177 | 275 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
139.91 € | 24 jours | 20 | 177 | 275 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
181.39 € | 24 jours | 20.5 | 184 | 282 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
170.88 € | 24 jours | 20.64 | 184 | 282 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
162.94 € | 24 jours | 21 | 184 | 282 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
181.18 € | 24 jours | 22 | 191 | 289 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
231.81 € | 24 jours | 22.5 | 198 | 296 | 2 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
228.52 € | 24 jours | 24 | 206 | 327 | 3 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
230.70 € | 7 jours | 25 | 206 | 327 | 3 | DIN341 | h8 | Homogenizer | ||
277.19 € | 24 jours | 26 | 214 | 335 | 3 | DIN341 | h8 | Homogenizer |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Tige conique |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.