Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige conique, type semi-long GT100 656

Foret à tige conique, type semi-long GT100 656
  • Remise sur volume

The go-to part for drilling deep holes. A coated drill for high-efficiency machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0656-007.000
0656-009.000
0656-009.500
0656-009.920
0656-010.000
0656-010.200
0656-010.320
0656-010.500
0656-011.000
0656-011.110
0656-011.500
0656-012.000
0656-012.500
0656-013.000
0656-014.000
0656-014.500
0656-015.000
0656-016.000
0656-016.670
0656-017.460
0656-017.500
0656-018.000
0656-018.500
0656-020.640
0656-021.500
0656-023.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo. Standard Blade diameter tolerance

92.44 €

24 jours 7931741DIN341h8

114.71 €

Disponible 7 jours 91071881DIN341h8

84.89 €

24 jours 9.51071881DIN341h8

123.01 €

24 jours 9.921161971DIN341h8

85.17 €

24 jours 101161971DIN341h8

112.71 €

24 jours 10.21161971DIN341h8

109.76 €

24 jours 10.321161971DIN341h8

85.17 €

24 jours 10.51161971DIN341h8

112.99 €

Disponible 7 jours 111252061DIN341h8

122.07 €

24 jours 11.111252061DIN341h8

84.89 €

24 jours 11.51252061DIN341h8

89.88 €

24 jours 121342151DIN341h8

92.65 €

Disponible 7 jours 12.51342151DIN341h8

96.07 €

24 jours 131342151DIN341h8

98.50 €

24 jours 141422231DIN341h8

109.41 €

24 jours 14.51472452DIN341h8

109.41 €

24 jours 151472452DIN341h8

114.25 €

24 jours 161532512DIN341h8

185.36 €

24 jours 16.671592572DIN341h8

218.02 €

24 jours 17.461652632DIN341h8

161.72 €

24 jours 17.51652632DIN341h8

158.16 €

24 jours 181652632DIN341h8

139.84 €

24 jours 18.51712692DIN341h8

261.31 €

24 jours 20.641842822DIN341h8

285.28 €

24 jours 21.51912892DIN341h8

257.74 €

24 jours 231982962DIN341h8

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige conique
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique