Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Foret à tige conique, type semi-long GT50 505

Foret à tige conique, type semi-long GT50 505
  • Remise sur volume

The go-to part for drilling deep holes. A high-efficiency machining drill ideal for machining aluminum and aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0505-005.500
0505-005.600
0505-005.800
0505-006.000
0505-006.100
0505-006.300
0505-006.500
0505-006.700
0505-006.800
0505-007.000
0505-007.200
0505-007.500
0505-007.700
0505-008.000
0505-008.200
0505-008.300
0505-008.400
0505-008.500
0505-008.600
0505-009.500
0505-010.000
0505-010.200
0505-010.500
0505-010.700
0505-011.200
0505-011.500
0505-011.800
0505-012.000
0505-012.500
0505-012.700
0505-013.000
0505-014.000
0505-014.400
0505-014.500
0505-015.000
0505-016.000
0505-016.500
0505-016.800
0505-017.500
0505-018.500
0505-021.000
0505-023.500
0505-024.000
0505-029.000
0505-029.500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo. Standard Blade diameter tolerance

90.82 €

24 jours 5.5801611DIN341h8

114.18 €

24 jours 5.6801611DIN341h8

91.69 €

24 jours 5.8801611DIN341h8

60.70 €

24 jours 6801611DIN341h8

106.31 €

24 jours 6.1861671DIN341h8

116.14 €

24 jours 6.3861671DIN341h8

68.64 €

24 jours 6.5861671DIN341h8

102.40 €

24 jours 6.7861671DIN341h8

97.76 €

24 jours 6.8931741DIN341h8

66.03 €

24 jours 7931741DIN341h8

96.55 €

24 jours 7.2931741DIN341h8

92.08 €

24 jours 7.5931741DIN341h8

122.93 €

24 jours 7.71001811DIN341h8

77.56 €

24 jours 81001811DIN341h8

103.90 €

24 jours 8.21001811DIN341h8

113.17 €

24 jours 8.31001811DIN341h8

96.55 €

24 jours 8.41001811DIN341h8

76.67 €

24 jours 8.51001811DIN341h8

127.19 €

24 jours 8.61071881DIN341h8

83.69 €

24 jours 9.51071881DIN341h8

75.76 €

24 jours 101161971DIN341h8

110.48 €

24 jours 10.21161971DIN341h8

77.56 €

24 jours 10.51161971DIN341h8

120.98 €

24 jours 10.71252061DIN341h8

94.16 €

24 jours 11.21252061DIN341h8

96.55 €

24 jours 11.51252061DIN341h8

122.93 €

24 jours 11.81252061DIN341h8

99.65 €

24 jours 121342151DIN341h8

97.76 €

24 jours 12.51342151DIN341h8

152.30 €

24 jours 12.71342151DIN341h8

95.95 €

24 jours 131342151DIN341h8

105.07 €

24 jours 141422231DIN341h8

122.93 €

24 jours 14.41472452DIN341h8

90.90 €

24 jours 14.51472452DIN341h8

86.92 €

24 jours 151472452DIN341h8

123.89 €

24 jours 161532512DIN341h8

148.32 €

24 jours 16.51592572DIN341h8

175.66 €

24 jours 16.81592572DIN341h8

152.30 €

24 jours 17.51652632DIN341h8

121.73 €

24 jours 18.51712692DIN341h8

192.29 €

24 jours 211842822DIN341h8

314.23 €

24 jours 23.51983193DIN341h8

291.00 €

24 jours 242063273DIN341h8

462.57 €

24 jours 292303513DIN341h8

552.99 €

24 jours 29.52303513DIN341h8

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium Tool Material Type HSS Shank Type Tige conique
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique