Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Foret à tige conique, type semi-long, avec trou d'huile, type III N 270

Foret à tige conique, type semi-long, avec trou d'huile, type III N 270

[Features]
· Versatile oil hole drill for general applications.
· Internal oil supply type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0270-010.000
0270-011.000
0270-012.000
0270-012.700
0270-013.000
0270-013.500
0270-014.000
0270-014.290
0270-015.000
0270-015.500
0270-016.000
0270-016.500
0270-017.000
0270-017.460
0270-017.500
0270-018.000
0270-018.500
0270-019.000
0270-019.500
0270-020.000
0270-021.000
0270-022.000
0270-023.000
0270-024.000
0270-025.000
0270-026.000
0270-026.500
0270-027.000
0270-028.000
0270-029.000
0270-029.500
0270-030.000
0270-032.000
0270-034.000
0270-035.000
0270-040.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo. Standard Internal oil supply Blade diameter tolerance Coating Details

202.86 €

24 jours 101162332G.S.Availableh8Homogenizer

211.02 €

24 jours 111252422G.S.Availableh8Homogenizer

198.63 €

24 jours 121342512G.S.Availableh8Homogenizer

298.61 €

24 jours 12.71342512G.S.Availableh8Homogenizer

220.10 €

24 jours 131342512G.S.Availableh8Homogenizer

217.14 €

24 jours 13.51422592G.S.Availableh8Homogenizer

237.54 €

24 jours 141422592G.S.Availableh8Homogenizer

398.19 €

24 jours 14.291472642G.S.Availableh8Homogenizer

309.52 €

24 jours 151472642G.S.Availableh8Homogenizer

286.89 €

24 jours 15.51532702G.S.Availableh8Homogenizer

321.10 €

24 jours 161532702G.S.Availableh8Homogenizer

296.65 €

24 jours 16.51592762G.S.Availableh8Homogenizer

229.73 €

24 jours 171592762G.S.Availableh8Homogenizer

378.60 €

24 jours 17.461652822G.S.Availableh8Homogenizer

367.30 €

24 jours 17.51652822G.S.Availableh8Homogenizer

231.34 €

24 jours 181652822G.S.Availableh8Homogenizer

341.57 €

24 jours 18.51713073G.S.Availableh8Homogenizer

338.94 €

24 jours 191713073G.S.Availableh8Homogenizer

397.25 €

24 jours 19.51773133G.S.Availableh8Homogenizer

374.15 €

24 jours 201773133G.S.Availableh8Homogenizer

374.15 €

24 jours 211843203G.S.Availableh8Homogenizer

390.38 €

24 jours 221913273G.S.Availableh8Homogenizer

430.37 €

24 jours 231983343G.S.Availableh8Homogenizer

404.25 €

24 jours 242063423G.S.Availableh8Homogenizer

420.42 €

24 jours 252063423G.S.Availableh8Homogenizer

415.49 €

24 jours 262143503G.S.Availableh8Homogenizer

460.34 €

24 jours 26.52143503G.S.Availableh8Homogenizer

468.90 €

24 jours 272223854G.S.Availableh8Homogenizer

536.76 €

24 jours 282223854G.S.Availableh8Homogenizer

537.77 €

24 jours 292303934G.S.Availableh8Homogenizer

709.68 €

24 jours 29.52303934G.S.Availableh8Homogenizer

589.02 €

24 jours 302303934G.S.Availableh8Homogenizer

681.40 €

24 jours 322484214G.S.Availableh8Homogenizer

831.55 €

24 jours 342574304G.S.Availableh8Homogenizer

877.67 €

24 jours 352574304G.S.Availableh8Homogenizer

1,154.87 €

24 jours 402774504G.S.Availableh8Homogenizer

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane Tool Material Type HSS Shank Type Tige conique
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique