The go-to part for drilling deep holes. A high-efficiency coated drill ideal for machining hard steel and alloy steel.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | MTNo. | Standard | Blade diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.99 € | 24 jours | 10.2 | 87 | 168 | 1 | DIN345 | h8 | ||
132.31 € | 24 jours | 11.4 | 94 | 175 | 1 | DIN345 | h8 | ||
97.29 € | 24 jours | 12.5 | 101 | 182 | 1 | DIN345 | h8 | ||
99.03 € | 24 jours | 13 | 101 | 182 | 1 | DIN345 | h8 | ||
104.90 € | 24 jours | 14 | 108 | 189 | 1 | DIN345 | h8 | ||
117.62 € | 24 jours | 14.29 | 114 | 212 | 2 | DIN345 | h8 | ||
122.26 € | 24 jours | 15 | 114 | 212 | 2 | DIN345 | h8 | ||
125.84 € | 24 jours | 16 | 120 | 218 | 2 | DIN345 | h8 | ||
183.53 € | 24 jours | 17.46 | 130 | 228 | 2 | DIN345 | h8 | ||
150.35 € | 24 jours | 17.5 | 130 | 228 | 2 | DIN345 | h8 | ||
153.85 € | 24 jours | 18 | 130 | 228 | 2 | DIN345 | h8 | ||
167.85 € | 24 jours | 20 | 140 | 238 | 2 | DIN345 | h8 | ||
177.08 € | 24 jours | 20.5 | 145 | 243 | 2 | DIN345 | h8 | ||
192.29 € | 24 jours | 21 | 145 | 243 | 2 | DIN345 | h8 | ||
202.67 € | 24 jours | 22 | 150 | 248 | 2 | DIN345 | h8 | ||
344.67 € | 24 jours | 23 | 155 | 253 | 2 | DIN345 | h8 | ||
339.02 € | 24 jours | 23.5 | 155 | 276 | 3 | DIN345 | h8 | ||
421.16 € | 24 jours | 23.81 | 160 | 281 | 3 | DIN345 | h8 | ||
503.09 € | 24 jours | 25.4 | 165 | 286 | 3 | DIN345 | h8 | ||
586.99 € | 24 jours | 28.5 | 175 | 296 | 3 | DIN345 | h8 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Tige conique |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.