Foret à tige conique, type standard N 245

Foret à tige conique, type standard N 245
  • Remise sur volume
Versatile drill for general applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0245-002.400
0245-002.500
0245-003.000
0245-003.200
0245-003.250
0245-003.300
0245-003.500
0245-004.000
0245-004.200
0245-004.250
0245-004.300
0245-004.400
0245-004.500
0245-004.600
0245-004.760
0245-004.800
0245-005.000
0245-005.100
0245-005.160
0245-005.200
0245-005.300
0245-005.500
0245-005.560
0245-005.600
0245-005.700
0245-005.750
0245-005.800
0245-005.900
0245-005.950
0245-006.000
0245-006.100
0245-006.200
0245-006.300
0245-006.350
0245-006.400
0245-006.500
0245-006.600
0245-006.700
0245-006.750
0245-006.800
0245-006.900
0245-007.000
0245-007.140
0245-007.200
0245-007.300
0245-007.400
0245-007.500
0245-007.540
0245-007.600
0245-007.700
0245-007.750
0245-007.800
0245-007.900
0245-007.940
0245-008.000
0245-008.100
0245-008.200
0245-008.250
0245-008.300
0245-008.330
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo.

144.10 €

1 8 jours 2.4301111

77.73 €

1 Disponible 6 jours 2.5301111

61.48 €

1 Disponible 6 jours 3331141

102.26 €

1 Disponible 24 jours 3.2361171

110.32 €

1 Disponible 6 jours 3.25361171

103.33 €

1 Disponible 6 jours 3.3361171

64.07 €

1 6 jours 3.5391201

64.33 €

1 6 jours 4431241

84.72 €

1 6 jours 4.2431241

94.91 €

1 Disponible 24 jours 4.25431241

86.62 €

1 Disponible 6 jours 4.3471281

118.49 €

1 Disponible 8 jours 4.4471281

53.87 €

1 6 jours 4.5471281

91.43 €

1 Disponible 6 jours 4.6471281

84.94 €

1 Disponible 6 jours 4.76521331

86.62 €

1 Disponible 6 jours 4.8521331

46.33 €

1 Disponible 6 jours 5521331

72.55 €

1 Disponible 6 jours 5.1521331

69.06 €

1 Disponible 24 jours 5.16521331

67.63 €

1 Disponible 6 jours 5.2521331

82.06 €

1 Disponible 6 jours 5.3521331

51.35 €

1 6 jours 5.5571381

68.83 €

1 Disponible 6 jours 5.56571381

113.34 €

1 Disponible 24 jours 5.6571381

83.01 €

1 Disponible 6 jours 5.7571381

131.71 €

1 24 jours 5.75571381

78.20 €

1 Disponible 6 jours 5.8571381

92.98 €

1 Disponible 24 jours 5.9571381

68.83 €

1 Disponible 6 jours 5.95571381

46.33 €

1 Disponible 6 jours 6571381

83.01 €

1 Disponible 6 jours 6.1631441

85.54 €

1 Disponible 6 jours 6.2631441

85.54 €

1 Disponible 6 jours 6.3631441

72.67 €

1 Disponible 6 jours 6.35631441

80.36 €

1 Disponible 6 jours 6.4631441

48.13 €

1 Disponible 6 jours 6.5631441

75.55 €

1 Disponible 6 jours 6.6631441

65.58 €

1 Disponible 6 jours 6.7631441

55.60 €

1 Disponible 6 jours 6.75691501

60.52 €

1 Disponible 6 jours 6.8691501

85.54 €

1 Disponible 6 jours 6.9691501

48.13 €

1 Disponible 6 jours 7691501

74.25 €

1 Disponible 6 jours 7.14691501

83.97 €

1 Disponible 6 jours 7.2691501

79.05 €

1 Disponible 6 jours 7.3691501

74.25 €

1 Disponible 6 jours 7.4691501

48.62 €

1 Disponible 6 jours 7.5691501

70.63 €

1 Disponible 6 jours 7.54751561

50.67 €

1 Disponible 8 jours 7.6751561

109.48 €

1 Disponible 24 jours 7.7751561

133.64 €

1 24 jours 7.75751561

80.36 €

1 Disponible 6 jours 7.8751561

85.54 €

1 Disponible 6 jours 7.9751561

65.58 €

1 Disponible 6 jours 7.94751561

49.94 €

1 Disponible 6 jours 8751561

69.44 €

1 Disponible 8 jours 8.1751561

69.44 €

1 Disponible 6 jours 8.2751561

95.52 €

1 Disponible 6 jours 8.25751561

80.00 €

1 Disponible 6 jours 8.3751561

69.44 €

1 Disponible 6 jours 8.33751561

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Résine Tool Material Type HSS Shank Type Tige conique
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN345
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Assistance technique