A general-purpose cobalt coated drill ideal for machining steel and stainless steel.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | MTNo. | Standard | Blade diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.64 € | 24 jours | 8 | 75 | 156 | 1 | DIN345 | h8 | ||
91.09 € | 24 jours | 8.5 | 75 | 156 | 1 | DIN345 | h8 | ||
91.09 € | 24 jours | 9 | 81 | 162 | 1 | DIN345 | h8 | ||
95.86 € | 24 jours | 9.5 | 81 | 162 | 1 | DIN345 | h8 | ||
92.80 € | 24 jours | 10 | 87 | 168 | 1 | DIN345 | h8 | ||
98.93 € | Disponible | 7 jours | 10.2 | 87 | 168 | 1 | DIN345 | h8 | |
83.52 € | 24 jours | 10.5 | 87 | 168 | 1 | DIN345 | h8 | ||
98.93 € | 24 jours | 11 | 94 | 175 | 1 | DIN345 | h8 | ||
103.62 € | 24 jours | 12 | 101 | 182 | 1 | DIN345 | h8 | ||
106.78 € | 24 jours | 12.5 | 101 | 182 | 1 | DIN345 | h8 | ||
116.48 € | 24 jours | 12.7 | 101 | 182 | 1 | DIN345 | h8 | ||
109.94 € | 24 jours | 13 | 101 | 182 | 1 | DIN345 | h8 | ||
97.82 € | 24 jours | 13.5 | 108 | 189 | 1 | DIN345 | h8 | ||
87.39 € | 24 jours | 14 | 108 | 189 | 1 | DIN345 | h8 | ||
96.75 € | 24 jours | 14.5 | 114 | 212 | 2 | DIN345 | h8 | ||
100.11 € | 24 jours | 15 | 114 | 212 | 2 | DIN345 | h8 | ||
103.69 € | 24 jours | 16 | 120 | 218 | 2 | DIN345 | h8 | ||
195.65 € | 24 jours | 16.25 | 125 | 223 | 2 | DIN345 | h8 | ||
124.56 € | 24 jours | 17 | 125 | 223 | 2 | DIN345 | h8 | ||
179.83 € | 24 jours | 17.46 | 130 | 228 | 2 | DIN345 | h8 | ||
121.13 € | 24 jours | 17.5 | 130 | 228 | 2 | DIN345 | h8 | ||
127.04 € | 24 jours | 18 | 130 | 228 | 2 | DIN345 | h8 | ||
134.04 € | 24 jours | 19 | 135 | 233 | 2 | DIN345 | h8 | ||
154.99 € | 24 jours | 19.5 | 140 | 238 | 2 | DIN345 | h8 | ||
140.92 € | 24 jours | 20 | 140 | 238 | 2 | DIN345 | h8 | ||
198.74 € | 7 jours | 20.5 | 145 | 243 | 2 | DIN345 | h8 | ||
160.78 € | 24 jours | 21 | 145 | 243 | 2 | DIN345 | h8 | ||
181.72 € | 24 jours | 22 | 150 | 248 | 2 | DIN345 | h8 | ||
227.25 € | 24 jours | 23 | 155 | 253 | 2 | DIN345 | h8 | ||
395.03 € | 24 jours | 23.81 | 160 | 281 | 3 | DIN345 | h8 | ||
242.32 € | 24 jours | 25 | 160 | 281 | 3 | DIN345 | h8 | ||
279.48 € | 24 jours | 26 | 165 | 286 | 3 | DIN345 | h8 | ||
316.86 € | 24 jours | 26.5 | 165 | 286 | 3 | DIN345 | h8 | ||
347.52 € | Disponible | 7 jours | 29 | 175 | 296 | 3 | DIN345 | h8 | |
321.51 € | 24 jours | 30 | 175 | 296 | 3 | DIN345 | h8 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Cuivre / Résine | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Tige conique |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.