Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige conique, type standard W 247

Foret à tige conique, type standard W 247

A drill with high torsion that's ideal for processing aluminum and aluminum alloy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0247-003.200
0247-003.300
0247-003.800
0247-004.000
0247-005.000
0247-005.400
0247-005.500
0247-006.000
0247-006.500
0247-006.600
0247-006.750
0247-006.800
0247-007.000
0247-007.500
0247-007.750
0247-007.800
0247-008.000
0247-009.200
0247-009.500
0247-009.750
0247-009.800
0247-010.200
0247-012.000
0247-012.500
0247-013.000
0247-013.200
0247-014.000
0247-016.000
0247-017.000
0247-018.000
0247-018.500
0247-019.000
0247-020.000
0247-021.000
0247-022.000
0247-023.000
0247-023.300
0247-023.500
0247-024.000
0247-027.200
0247-027.250
0247-027.500
0247-028.000
0247-030.500
0247-031.000
0247-031.500
0247-032.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo. Standard Blade diameter tolerance

94.78 €

24 jours 3.2361171DIN345h8

92.18 €

24 jours 3.3361171DIN345h8

105.16 €

24 jours 3.8431241DIN345h8

80.27 €

24 jours 4431241DIN345h8

85.87 €

24 jours 5521331DIN345h8

85.90 €

24 jours 5.4571381DIN345h8

72.60 €

24 jours 5.5571381DIN345h8

74.85 €

24 jours 6571381DIN345h8

70.44 €

24 jours 6.5631441DIN345h8

97.63 €

24 jours 6.6631441DIN345h8

88.81 €

24 jours 6.75691501DIN345h8

90.22 €

24 jours 6.8691501DIN345h8

79.11 €

24 jours 7691501DIN345h8

89.55 €

24 jours 7.5691501DIN345h8

108.33 €

24 jours 7.75751561DIN345h8

108.33 €

24 jours 7.8751561DIN345h8

81.72 €

24 jours 8751561DIN345h8

129.74 €

24 jours 9.2811621DIN345h8

94.78 €

24 jours 9.5811621DIN345h8

117.08 €

24 jours 9.75871681DIN345h8

143.47 €

24 jours 9.8871681DIN345h8

120.04 €

24 jours 10.2871681DIN345h8

93.98 €

24 jours 121011821DIN345h8

112.01 €

24 jours 12.51011821DIN345h8

91.29 €

24 jours 131011821DIN345h8

184.42 €

24 jours 13.21011821DIN345h8

87.86 €

24 jours 141081891DIN345h8

113.25 €

24 jours 161202182DIN345h8

119.03 €

24 jours 171252232DIN345h8

126.03 €

24 jours 181302282DIN345h8

137.62 €

24 jours 18.51352332DIN345h8

113.45 €

24 jours 191352332DIN345h8

144.42 €

24 jours 201402382DIN345h8

149.33 €

24 jours 211452432DIN345h8

163.95 €

24 jours 221502482DIN345h8

190.27 €

24 jours 231552532DIN345h8

421.55 €

24 jours 23.31552763DIN345h8

224.41 €

24 jours 23.51552763DIN345h8

197.07 €

24 jours 241602813DIN345h8

411.79 €

24 jours 27.21702913DIN345h8

517.17 €

24 jours 27.251702913DIN345h8

341.37 €

24 jours 27.51702913DIN345h8

304.47 €

24 jours 281702913DIN345h8

497.71 €

24 jours 30.51803013DIN345h8

388.36 €

24 jours 311803013DIN345h8

402.09 €

24 jours 31.51803013DIN345h8

441.15 €

24 jours 321853344DIN345h8

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Tool Material Type HSS Shank Type Tige conique
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique