Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret à tige conique, type ultra extra-long 4GT100 566

Foret à tige conique, type ultra extra-long 4GT100 566
  • Remise sur volume

The go-to part for drilling deep holes. An ultra-long drill for high-efficiency machining (Ultra Feature 4) .

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0566-008.000
0566-008.500
0566-009.000
0566-009.500
0566-010.000
0566-011.000
0566-012.000
0566-013.000
0566-014.000
0566-015.000
0566-016.000
0566-017.000
0566-018.000
0566-019.000
0566-020.000
0566-021.000
0566-022.000
0566-035.000
0566-040.000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
MTNo. Standard Blade diameter tolerance Coating Details

140.85 €

24 jours 84201G.S.h8DM

146.44 €

24 jours 8.54201G.S.h8DM

155.25 €

24 jours 94201G.S.h8DM

166.31 €

Disponible 7 jours 9.54201G.S.h8DM

176.27 €

24 jours 104201G.S.h8DM

185.16 €

24 jours 114201G.S.h8DM

200.64 €

24 jours 124201G.S.h8DM

217.41 €

24 jours 134201G.S.h8DM

246.15 €

24 jours 144201G.S.h8DM

277.13 €

24 jours 154002G.S.h8DM

292.68 €

24 jours 164002G.S.h8DM

310.40 €

24 jours 174002G.S.h8DM

321.51 €

24 jours 184002G.S.h8DM

329.98 €

24 jours 194002G.S.h8DM

352.61 €

24 jours 204002G.S.h8DM

316.65 €

24 jours 214002G.S.h8DM

416.91 €

24 jours 224002G.S.h8DM

620.80 €

24 jours 353504G.S.h8DM

654.13 €

24 jours 403504G.S.h8DM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 500 Shank Type Tige conique
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique