The go-to part for drilling deep holes. An ultra-long drill for high-efficiency machining (Ultra Feature 5) .
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | MTNo. | Standard | Blade diameter tolerance | Coating Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.26 € | 24 jours | 14 | 500 | 1 | G.S. | h8 | DM | ||
389.44 € | 24 jours | 15 | 500 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
416.98 € | 24 jours | 16 | 500 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
433.88 € | 24 jours | 17 | 500 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
461.49 € | 24 jours | 18 | 500 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
472.05 € | 24 jours | 19 | 500 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
476.23 € | 24 jours | 20 | 500 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
486.81 € | 24 jours | 21 | 500 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
495.28 € | 24 jours | 22 | 500 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
503.77 € | 24 jours | 23 | 500 | 2 | G.S. | h8 | DM | ||
510.17 € | 7 jours | 24 | 475 | 3 | G.S. | h8 | DM | ||
514.42 € | 24 jours | 25 | 475 | 3 | G.S. | h8 | DM | ||
529.08 € | 24 jours | 26 | 475 | 3 | G.S. | h8 | DM | ||
592.58 € | 24 jours | 28 | 475 | 3 | G.S. | h8 | DM | ||
624.36 € | 24 jours | 30 | 475 | 3 | G.S. | h8 | DM | ||
645.58 € | 24 jours | 32 | 450 | 4 | G.S. | h8 | DM | ||
666.71 € | 24 jours | 35 | 450 | 4 | G.S. | h8 | DM | ||
687.86 € | 24 jours | 38 | 450 | 4 | G.S. | h8 | DM | ||
698.43 € | 24 jours | 40 | 450 | 4 | G.S. | h8 | DM |
Loading...
Tool Material Type | HSS | Overall Length L1(mm) | 600 | Shank Type | Tige conique |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.